Displayer och fältenheter

Insamling, övervakning, styrning

Insamling, övervakning, styrning

Övervaka och styr processvärden eller samla in temperaturer direkt i fältet.

Tillbaka till Mät-, styr- och reglerteknik

Kategorier

Sökning i Displayer och fältenheter

Visa alla produkter i den här kategorin

Processdisplayerna FA MCR möjliggör övervakning och indikering av analoga signaler och temperatursignaler samt styrning via digitala och analoga utgångar. Med huvudomvandlarna insamlas temperaturer direkt på plats, och omvandlas till analoga standardsignaler.

Fördelarna

  • Enkel konfiguration av displayen, valfritt per fronttangentbord eller med FDT/DTM-mjukvara
  • Översikt över allt: indikering av värden som t.ex. stapeldiagram eller beteckning av mätställen, möjlighet till ytterligare färgbyte vid fel
  • Enkel installation tack vare standardiserade kapslingsmått och jackbara anslutningsplintar
  • Digital överföring, indikering och fjärrparametrering av processdata genom integrerad HART-kommunikation
  • Internationellt användbar tack vare UL- och CSA-godkännanden
  • Även för egensäkra kretsar i Ex-området: varianter med ATEX-, CSA-, och FM-godkännanden

Universell användning - multifunktionella displayer

Multifunktionell processindikering för fältinstallationen  

Multifunktionell processindikering för fältinstallationen

Field-Analog-processindikeringar erhålles för fält- och kontrollpanelinstallation. Via universalingångarna insamlas ström, spänning, RTDs och TCs. Omfattande godkännanden möjliggör även anslutning av givare i Ex-området. De aktuella processvärdena går bra att läsa av på femsiffriga, bakgrundsbelysta bildskärmarna. Samtidigt ger stapeldiagrammet en snabb översikt. Även på större avstånd detekteras larmtillstånd snabbt genom färgbyten.

Samla in, indikera och omvandla temperaturer direkt i fält

Data visualiseras på plats via bildskärm och fältkapsling  

Data visualiseras på plats via bildskärm och fältkapsling

Med de loopmatade fältenheterna insamlas och omvandlas signaler från motståndstermometrar, termoelement, motstånds- och spänningsgivare direkt i fält. Via den integrerade HART-kommunikationen överförs processdata digitalt eller parametreras produkter på avstånd. Använd dessutom displayen och fältkapslingen från tillbehören för visualisering av värden på plats.