Strängprofilkapsling UM-PRO

Strängprofilkapsling UM-PRO

Snabb, kompakt och värmebeständig

Passar även för temperaturer över kokpunkten: Strängprofilkapsling UM-PRO med högre temperaturbeständighet.

Tillbaka till Strängprofilkapsling

Kategorier

Sökning i Strängprofilkapsling UM-PRO

Visa alla produkter i den här kategorin

Modern industrielektronik är i ökande grad kompakt, decentraliserad och processnära. Flexibla kapslingar som UM-PRO övertygar med sina tids- och platsbesparande egenskaper

Fördelar:

  • Exakt anpassad kapslingslängd, kapad på millimetern
  • Problemfri integration av stor elektronik tack vare en öppen konstruktion
  • Värmebeständig UM-PRO av polyamid med UL-godkännande upp till 100 °C
  • Enkel montering – med hjälp av snäppfästen kan sidopanelerna fästas utan verktyg
  • Flexibel design tack vare fritt placeringsbara täcklock

Hög värmebeständighet

Använd dina maskiner även i höga temperaturer. Värmebeständig polyamid möjliggör UL-certifiering av enheten och värmebeständighet upp till 100 °C.

Snabb montering

Blixtsnabb montering  

Snäpp-in-principen

Med snäppfastsättningen låser du lätt fast sidopanelerna och sparar på så sätt monteringstid. Inga skruvar behövs.

Positionera optimalt

Installerade kretskort  

Installerade kretskort

Installera kretskort hela vägen ut – så utnyttjar du platsen maximalt.

Säker täckning

Täckhuvar  

Fritt positioneringsbara täcklock

Utforma skåpen exakt efter utrustningen – med fritt placeringsbara täcklock.

  • Fritt positioneringsbara lock
  • Finns i olika former
  • Möjlighet att att bygga in PCB:er i locken med hjälp av hållare

Anslut moduler snabbt

Busstvärkontakter  

Busstvärkontakter

Förenkla kommunikationen med enheten med busstvärförbindelser. Anslut flera moduler med varandra, snabbt och säkert.

  • Tvärförbindelse med 12 poler i 3,81 mm raster  
  • Kan belastas med upp till 8 A och 160 V

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Elektronikkapsling

Service


UM-PRO och UM-BASIC

Flexibelt profil-kapslingssystem för elektronikblock i större konstruktioner.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng