Strängprofilkapsling UM-ALU

Strängprofilkapsling UM-ALU

Perfekt för tuffa förhållanden

Tillförlitlig användning under tuffa förhållanden – tack vare robust aluminiumkapslingsprofil.

Tillbaka till Strängprofilkapsling

Kategorier

Sökning i Strängprofilkapsling UM-ALU

Visa alla produkter i den här kategorin

Industrimiljöer med starka elektromagnetiska störningar ställer höga krav på EMC-känslig elektronik. Kapslingssystemet UM-ALU är gjord helt av aluminium, ger enastående EMC-skydd och garanterar full flexibilitet vad gäller bestyckning.

Fördelar:

  • Profilkapsling av aluminium
  • Högre EMC-skydd
  • Värmebeständig
  • Hög flexibilitet med olika profilstorlekar och täcklock

EMC-skyddad och värmebeständig

EMC-skydd  

EMC-skyddad och värmebeständig

Strängprofilerna av aluminium erbjuds i olika längder. Vi tillverkar andra längder på beställning.

  • Tillverkade helt av aluminium
  • Värmebeständig
  • Optimalt EMC-skydd för din elektronik

Olika täcklock

Täckhuvar  

Olika täcklock för optimalt beröringsskydd

Olika täcklock ger optimalt beröringsskydd och hög flexibilitet i elektronikutvecklingen.

Flexibla installationsnivåer

Flexibla installationsnivåer  

Flera installationsnivåer för PCB:er

Flexibla installationsnivåer möjliggör applikationsanpassad produktutveckling. Då får du in mer elektronik i kapslingen.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Elektronikkapsling

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng