Tillbaka till översikten

Combined Charging System (CCS)

Konceptet för ett genomgående laddgränssnitt

Combined Charging System (CCS) är ett kombinerat laddsystem för laddning av elfordon med växelström (AC) och likström (DC). Via laddkontakten kan du ladda med både AC- och DC-laddhandtag: Endast ett gränssnitt krävs i fordonet.

  • Konventionell AC-laddning över natt i garaget på parkeringsplatser vid längre parkeringstider
  • Snabb DC-laddning på några minuter på rastplatser, restauranger, stormarknader, banker etc.

Combined Charging System (CCS) är standardiserat i IEC 62196-3 och SAE J1772. Det finns kontaktgeometrier för typ 1 (Nordamerika) och för typ 2 (Europa). Systemet utvecklades tillsammans med ledande biltillverkare och används redan i många elfordon. 2013 har Europeiska kommissionen fastställt användningen av CCS-typ-2-laddkontaktsystem som enhetlig standard för hela Europa enligt IEC 62196.

Fördelarna

  • Största möjliga flexibilitet vid laddning av elfordon
  • Snabb laddning här och där eller övernattsladdning i garaget
  • Säker laddning med hjälp av ställdonslåsning och temperaturövervakning av kraftkontakten
  • Ett laddkontaktsystem för hela Europa och hela Nordamerika

Ställdonslåsning

Bild över ställdonslåsning i CCS-laddhandtaget  

Ställdonslåsning i CCS-fordonskontakten

CCS-laddhandtaget är enligt standard utrustat med ett elektromekaniskt låsställdon. Den låser laddhandtaget under laddningen på sidan resp. direkt på låshaken i stiftmönstret. Ställdonsbultarna är konstruerade för att hålla för höga dragkrafter.

Temperaturövervakning

Bild på kurvan för temperaturgivaren PT1000  

Kurva för temperatursensorn PT1000

Till ett säkert laddningsförlopp hör även övervakningen av laddströmmen. Om systemet någon gång överhettas, exempelvis vid höga utomhustemperaturer eller överbelastning, registreras det av temperaturberoende PT1000-motståndsgivare. Kraftkontakternas temperatur meddelas till laddningsstationen via motsvarande signalutgångar.

Vid en överhettning kan laddningsstationen samt laddförloppet slås av resp. laddeffekten skalas ned. Enligt IEC 62196 får inte uppvärmningen överstiga 105 °C.


Tillbaka till översikten
Mer information
  • Combined Charging System (CCS)