Strömförsörjningar med grundläggande funktioner

UNO POWER – kompakt och högeffektiv

Kompakt och högeffektiv

Effektiv teknik i en kompakt enhet: UNO POWER som den perfekta lösningen för mer plats i kopplingsskåpet.

Tillbaka till Strömförsörjningar

Kategorier

Sökning i Strömförsörjningar med grundläggande funktioner

Visa alla produkter i den här kategorin

UNO POWER-strömförsörjningar är den perfekta lösningen för laster upp till 240 W. Det stora produktutbudet täcker alla vanliga spänningsnivåer.

Fördelarna

  • Spara energi genom extra låga tomgångsförluster och hög verkningsgrad
  • Smal kapsling, från 22,5 mm till 55 mm bredd
  • Stort produktsortiment för alla vanliga spänningsnivåer
  • Robust och tillförlitlig vid temperaturer från -25 °C till 70 °C

Maximal energieffektivitet

Spara energi genom låga tomgångsförluster och en optimerad verkningsgrad  

Spara energi

Med låga tomgångsförluster under 0,3 W och en optimerad verkningsgrad sparar användningen av UNO POWER-strömförsörjning mycket energi jämfört med vanliga produkter på marknaden. Med en verkningsgrad över 90 % vid nominell last omvandlas endast en liten mängd elektrisk energi till oönskad värmeenergi.

UNO Power – liten, stark och upp till 240 W

UNO POWER-strömförsörjning med kompakt konstruktion  

Kompakt konstruktion för höga utgångseffekter

UNO POWER levererar högsta effekt på litet utrymme och tillhandahålles även med 150 och 240 W utgångseffekt. Utgångsspänningen kan ställas in till från 24 till 28 V DC med potentiometer.

  • 24 V DC / 6,25 A (150 W) 37 mm bredd
  • 24 V DC / 10 A (240 W) 45 mm bredd

Fem olika konstruktioner – 17 olika enheter

UNO POWER-produktserie med 17 enheter i 5 konstruktioner  

Tre bredder med strömklasser till 240 W

Produktportföljen UNO POWER erbjuder strömklasser från 25 till 240 W vid utgångsspänningar på 5 till 48 V DC. UNO POWER tillåter ingångsspänningar från 85 till 264 V AC och arbetar säkert även vid spänningsvariationer i försörjningsnätet. Vid högre värden från 264 till 575 V AC används 2-fas modellen med 24 V och 90 W. Två modeller med beteckningen C2LPS är certifierade enligt UL 1310/508  Listed Class 2 och lämpliga speciellt för den amerikanska marknaden. Genom mångfalden av produkter och temperaturområdet på -25 °C upp till +70 °C används enheterna flexibelt.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Strömförsörjningar och DC/DC-omvandlare för kopplingsskåpet

Service

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng