Strömförsörjningar för mät-, styr- och reglerteknik

Enkel anslutning

Enkel anslutning

Servicevänlig från början tack vare anslutningsteknik med jackbara, kodade anslutningar.

Tillbaka till Strömförsörjningar

Kategorier

  • Produktlista MINI POWER
    MINI POWER

    MINI POWER i kompakt konstruktion är lämplig speciellt för användning inom mät-, styr- och reglerteknik.

Sökning i Strömförsörjningar för mät-, styr- och reglerteknik

Visa alla produkter i den här kategorin

Välj rätt bredd bland våra MINI POWER-strömförsörjningar med modulära elektronikkapslingar: 22,5 mm, 35 mm, 45 mm eller 67,5 mm.

Fördelarna

  • Extra kompakt i ME-kapsling – idealisk för användning inom mät-, styr- och reglerteknik
  • Flexibel – ett stort antal utgångsspänningar och varianter tillgängliga
  • Aktiv kontroll – kopplingsutgång för fjärrövervakning av utgångsspänningen

Flexibel i modulär elektronikkapsling

MINI POWER-strömförsörjning för MSR-teknik  

MINI POWER för användning i MSR-teknik

Inom mät-, styr- och reglertekniken (MSR) hör de modulära elektronikkapslingarna (ME) numera till standardutrustningen. MINI POWER är här den lämpliga nätdelen. Den ger en enhetlig bild i kopplingsskåpet.

Flexibel och servicevänlig

  • Enheterna är särskilt flexibla tack vare modeller med särskilda spänningar och särskilda varianter, inklusive en enhet för Ex-tillämpningar.
  • Med jackbara COMBICON–anslutningar från Phoenix Contact kan de anslutas mycket enkelt

Nätdel och avbrottsfri strömförsörjning i ett

Med denna 24-V-lösning buffrar du 2 A i 7 minuter eller 0,5 A i 1 timme.  

Nätdel och avbrottsfri strömförsörjning i ett

Du kan få avbrottsfria strömförsörjningar (UPS) i samma design för utgångsspänningar på 12 och 24 V DC.

  • UPS-enheten förenar nätdel och elektronisk omkopplingsenhet i en och samma kapsling.
  • Olika batterimoduler ger dig flexibilitet.

Komplett med DC/DC-transformator

DC/DC-transformator gör produktserien MINI POWER komplett. Den tar hand om följande funktioner:

  • anpassning av spänningsnivåer
  • förstärkning av spänningar i långa ledningar
  • uppbyggnad av oberoende försörjningssystem

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Strömförsörjningar och DC/DC-omvandlare för kopplingsskåpet

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng