Tillbaka till översikten

POWER BOOST: starta stora laster tillförlitligt

För att starta tunga laster är strömreserven POWER BOOST en förutsättning.

Vad är POWER BOOST?

Strömförsörjning med strömreserven POWER BOOST  

Vid planering av större anläggningar krävs flexibilitet – även av strömförsörjningen

En sak är säker: projektering av stora anläggningar kräver hög flexibilitet. Det fortsätter senare – med kontinuerliga optimeringar och framtida expansioner.

För dig och projektet innebär det att en strömreserv för nätaggregatet är oumbärligt. Eftersom att du vill anpassa anläggningen eller maskinen optimalt efter dina behov.

Tänk därför på följande:

  • xxx
  • Höga startströmmar hos kapacitiva laster måste matas utan spänningsfall.
  • Den statiska boosten med varaktigt upp till 125 % märkström står till förfogande för en anläggningsexpansion.
  • För start av svåra laster står ytterligare 5 s av dynamisk boost med upp till 200 % av märkströmmen till förfogande.

Tillbaka till översikten
Mer information

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Strömförsörjning som går att anpassa för maximal driftsäkerhet

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng