Strömförsörjningar för normcentraler

Platt och effektiv

Platt och effektiv

STEP POWER–strömförsörjningar passar i normcentraler och låga manöverpaneler – och är mycket energieffektiva.

Tillbaka till Strömförsörjningar

Kategorier

Sökning i Strömförsörjningar för normcentraler

Visa alla produkter i den här kategorin

Använd STEP POWER i din fastighetsautomation: speciellt för detta utvecklades strömförsörjningsfamiljen från Phoenix Contact. De låga tomgångsförlusterna och den höga verkningsgraden ger maximal energieffektivitet.

Fördelarna

  • Spara energi med låga tomgångsförluster
  • Utomhusinstallation: möjligt tack vare temperaturområde på -25 till 70 °C
  • Global användning tack vare universaladapter
  • Flexibel med montering på DIN-skena eller fastskruvning på jämnt underlag

Spara energi i fastigheter

Strömförsörjning STEP POWER i användning  

STEP POWER-strömförsörjningar sparar energi i fastigheter

Strömförsörjningen STEP POWER skapades särskilt för användning i normcentraler. Låga tomgångsförluster och den höga verkningsgraden ger optimal energieffektivitet.

Beredd dygnet runt
Låga tomgångsförluster är alltid viktigt när strömförsörjningen är igång dygnet runt men sällan belastas. Tänk till exempel på jalusimotorer eller dörröppnare.

Avbrottsfria strömförsörjningar och dioder
Den avbrottsfria strömförsörjningen passar till nätaggregaten. STEP UPS förenar den elektroniska kopplingsenheten och ett LiPo-batteri i samma kapsling. I samma design kopplar STEP DIODE bort redundanta lösningar.

Maximal energieffektivitet – mindre tomgångsförluster

STEP POWER med maximal energieffektivitet  

STEP POWER-strömförsörjningar är maximalt energieffektiva

Strömförsörjningarna för normcentraler, STEP POWER, ger maximal energieffektivitet och mycket låga tomgångsförluster. Detta möjliggörs av en speciellt utvecklad ASIC (Application-Specific Integrated Circuit).

Högre verkningsgrad
Kvoten mellan utgångseffekten och ingångseffekten är upp till 89 procent. Därför omvandlar strömförsörjningen STEP POWER mindre andel elektrisk energi till oönskad värmeenergi.

Lång livslängd
Det sparar inte bara energi utan förlänger också komponenternas livslängd.

Flexibel montering

Fastskruvning utan ytterligare montagematerial  

Montering på jämnt underlag

STEP POWER strömförsörjning monteras flexibelt: monteras på DIN-skena eller skruvas fast mot jämnt underlag.
Vid montering på jämnt underlag är extra material överflödigt tack vare integrerade flikar i kapslingen.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Strömförsörjningar och DC/DC-omvandlare för kopplingsskåpet

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng