Strömförsörjningar och UPS

Power Supplies

POWER för maximal driftsäkerhet i anläggningen

Våra produkter försörjer din applikation tekniskt ledande och högkvalitativt.

Tillbaka till Produkter

Kategorier

  • Strömförsörjningar
    Strömförsörjningar

    Maximera driftsäkerheten hos dina anläggningar med högklassiga och tekniskt framstående strömförsörjningar - optimerade efter funktionalitet och prestanda.

  • DC/DC-omvandlare
    DC/DC-omvandlare

    DC/DC-omvandlare ändrar spänningsnivån, återställer spänningen på slutet av långa kablar eller isolerar den för konstruktion av oberoende försörjningssystem.

  • Redundansmoduler
    Redundansmoduler

    Isärkoppling, övervakning och reglering av redundansmoduler. Så maximeras driftsäkerheten för parallellt drivna strömförsörjningar.

Sökning i Strömförsörjningar och UPS

Visa alla produkter i den här kategorin

Våra strömförsörjningar, DC/DC-omvandlare, redundansmoduler och avbrottsfria strömförsörjningar är med sin funktion och konstruktion optimalt avstämda efter kraven i olika branscher. Vi levererar strömförsörjningar som specialutvecklats för dig utöver standardprogrammet.

Fördelarna

  • Rustad på bästa sätt med tekniskt ledande och högklassiga produkter
  • Passande lösning: funktioner och konstruktioner anpassade för kraven i olika branscher
  • Pålitlig kvalitet i alla produktportföljer

Strömförsörjningar

Strömförsörjningar  

Strömförsörjningar

Modulerna i kopplingsskåpet får en tillförlitlig försörjning med det omfattande programmet strömförsörjningar.

  • Med högsta funktionalitet
  • Med standard funktionalitet
  • Med grundläggande funktionalitet
  • För MSR-teknik
  • För normcentral

Avbrottsfria strömförsörjningar

Avbrottsfria strömförsörjningar  

Avbrottsfria strömförsörjningar

Säkra dina DC- och AC-laster mot strömavbrott. Avbrottsfria strömförsörjningar levererar ström, även när nätet ligger nere.

  • Med IQ Technology
  • Med integrerad strömförsörjning
  • Med integrerad energilagringsmodul
  • Buffertmoduler
  • Energilagringsmodul

DC/DC-omvandlare

DC/DC-omvandlare  

DC/DC-omvandlare

Ändra spänningsnivån, förbättra spänningen på slutet av långa kablar eller bygg upp oberoende försörjningssystem med DC/DC-omvandlare.

  • Med SFB Technology
  • För extrema krav
  • För styr- och reglerteknik
  • För solcellsapplikationer

Redundansmoduler

Redundansmoduler  

Redundansmoduler

Maximera driftsäkerheten för parallellt drivna strömförsörjningar med redundansmoduler.

  • Aktiva redundansmoduler
  • Diodmoduler

Kundspecifika strömförsörjningar

Kundspecifika strömförsörjningar  

Kundspecifika strömförsörjningar

Dra nytta av Phoenix Contacts anpassade lösningar. Utöver standardprogrammet levererar vi kundspecifika apparatintegrerade lösningar för t.ex. medicin-, fastighets- eller nätverksteknik och industridatorer.

  • Engineering och projektmanagement i alla utvecklingsfaser
  • Strömförsörjningar för industri, laddningsteknik, förnybar energi, banksystem, kommunikation och specialapplikationer

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Strömförsörjningar och avbrottsfri strömförsörjning

Service

Nedladdningar

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng