Strömförsörjningar

Power-proffs

Power-proffs

Maximera driftsäkerheten hos dina anläggningar med högklassiga och tekniskt framstående strömförsörjningar.

Tillbaka till Strömförsörjningar och UPS

Kategorier

Sökning i Strömförsörjningar

Visa alla produkter i den här kategorin

Välj den bästa strömförsörjningen för dina applikationer för dina behov ur vårt stora utbud av olika produktportföljer. Produkterna skiljer sig åt i konstruktion, effekt och funktion. De är optimalt anpassade efter kraven i olika branscher såsom maskin- och anläggningsbyggnation, fastighetsautomation, fartygsbyggnation eller processteknik.

Fördelarna

  • Anläggningen är maximalt tillgänglig, till exempel med hjälp av den unika utvecklingen av SFB Technology
  • Driftsäkerhet genom särskilt högklassiga komponenter
  • Flexibilitet: hög temperaturtålighet och inställbar utgångsspänning

QUINT POWER – strömförsörjningar med bästa funktion

QUINT POWER-strömförsörjningar med högsta funktionalitet  

QUINT POWER

QUINT POWER-strömförsörjningar med högsta funktion erbjuder högsta driftsäkerhet för anläggningen genom SFB Technology och integrerade NFC-gränssnitt för anpassad konfiguration.

  • Ingång AC eller DC: 1-fas
  • Utgång DC: effekt upp till 1000 W
  • Spänningar: 12, 24, 48 V DC

TRIO POWER – strömförsörjningar med standardfunktionalitet

TRIO POWER-strömförsörjningar med standardfunktionalitet  

TRIO POWER

TRIO POWER-strömförsörjningar förenar standardfunktioner med hög kvalitet och tillförlitligt, och lämpar sig perfekt för användning inom maskinbyggnation.

  • Ingång AC eller DC: 1-fas, 3-fas
  • Utgång DC: effekt upp till 1000 W
  • Spänningar: 12, 24, 48 V DC

UNO POWER – strömförsörjningar med grundläggande funktionalitet

UNO POWER-strömförsörjningar med grundläggande funktionalitet  

UNO POWER

UNO POWER-strömförsörjningar är den perfekta lösningen för DC-laster upp till 240 W, särskilt i kompakta kopplingsskåp, tack vare små byggmått.

  • Ingång AC: 1-fas
  • Utgång DC: effekt upp till 240 W
  • Spänningar: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

MINI POWER – strömförsörjningar för mät-, styr- och reglerteknik

MINI POWER-strömförsörjningar för mät-, styr- och reglerteknik  

MINI POWER

MINI POWER-strömförsörjningar kan användas överallt där modulära elektronikkapslingar är standard. Dessa strömförsörjningar passar för mät-, styr- och reglerteknik.

  • Ingång AC eller DC: 1-fas
  • Utgång DC: effekt upp till 100 W
  • Spänningar: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

STEP POWER – strömförsörjningar för installationsfördelare och låga kopplingsskåp

STEP POWER-strömförsörjningar för installationsfördelare och låga kontrollpaneler  

STEP POWER

STEP POWER-strömförsörjningar passar för installationsfördelare och låga kontrollpaneler. Tack vare de låga tomgångsförlusterna och den höga verkningsgraden får du klassens bästa energieffektivitet.

  • Ingång AC eller DC: 1-fas
  • Utgång DC: effekt upp till 1000 W
  • Spänningar: 12, 24, 48 V DC

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Strömförsörjning som går att individualisera för maximal driftsäkerhet

Service

Nedladdningar

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/se?1dmy&urile=wcm:path:/sesv/web/main/products/subcategory_pages/Power_supply_units_and_UPS_P-22/50153bdf-c771-4ea3-a528-1e85612526c4

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng