Energilagringsmodul

Sunt förnuft

Optimal försörjning

Kontinuerlig kommunikation mellan den avbrottsfria strömförsörjningen och energilagringsmodulen sörjer för maximal tillgänglighet.

Tillbaka till UPS för AC-applikationer

Kategorier

Sökning i Energilagringsmodul

Visa alla produkter i den här kategorin

Med det nya modulära systemet för avbrottsfria strömförsörjningar får du alltid den passande lösningen för maximal driftsäkerhet. De olika lagringsmedierna kännetecknas av mycket skilda egenskaper: en lång livslängd eller mycket lång bufferttid, underhållsfrihet eller användning i extrema omgivningstemperaturer. Vi har rätt energilagringsmodul för dig oavsett dina krav.

Fördelarna

  • Hög flexibilitet genom modulärt system
  • Snabbt installerat: automatisk identifiering av energilagringsmodul
  • Genomgående informerad: den anslutna energilagringsmodulen kommunicerar med UPS:en
  • Maximerad livslängd: laddningsströmmen optimeras beroende på teknik och temperatur

Intelligent i varje kombination

Passande energilagringsmoduler  

Energilagringsmoduler för varje tillämpning

Satsa på tillförlitliga energilagringsmoduler med hög kvalitet. Välj en lagringsteknik som passar till dina krav:

  • Blybatterier har bufferttider på 8 tim vid 15 års livslängd och omgivningstemperaturer på -40 °C till +60 °C.
  • Ligger fokus på maximal livslängd lämpar sig CAP-energilagringsmoduler. De buffrar lastströmmar från 20 A under 30 sekunder eller 1 A under 12 minuter. Den arbetar helt underhållsfritt i mer än 20 år och klarar då 500 000 laddningscykler.
  • En kombination av längre livslängd och långa bufferttider levereras av energilagringsmoduler med litium-järnfosfat-teknik. De ger bufferttider upp till 40 minuter vid en livslängd på 15 år och klarar 7 000 laddningscykler.

Energilagringsmodul för QUINT UPS

Maximal tillgänglighet genom kontinuerlig kommunikation med QUINT UPS  

De olika lagringsmedierna kännetecknas av skilda egenskaper

De olika energilagringsmodulerna utmärker sig genom olika egenskaper: en hög livslängd eller en mycket lång bufferttid, underhållsfrihet eller användning vid extrema omgivningstemperaturer.

  • Automatisk detektion genom QUINT UPS-IQ, verktygslös vid byte under löpande drift.
  • Maximal driftssäkerhet genom kontinuerlig kommunikation med QUINT UPS för kontinuerlig övervakning och intelligent övervakning.
  • Extremt lång livslängd genom optimala laddningsegenskaper beroende på teknologin och omgivningsförhållandena.
  • Omedelbar funktion, eftersom alla energilagringsmoduler lämnar vårt varulager fullständigt laddade.

Batteri för TRIO UPS, MINI UPS och STEP UPS

Strömförsörjning MINI UPS  

MINI UPS med energilagringsmodul

I kombination med TRIO UPS erhålls en underhållsfri energilagringsmodul med VRLA teknik: 1,3 till 12 Ah, bufferttider upp till 2 timmar vid 5 A lastström.

För MINI UPS står passande energilagringsmoduler MINI BAT med 24 V DC och 12 V DC till förfogande.

Du kan beställa reservbatterier till QUINT UPS och STEP UPS med integrerade energilagringsmoduler.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Strömförsörjningar och avbrottsfri strömförsörjning

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng