Power over Ethernet

Power over Ethernet

PoE är två i en

Med Power over Ethernet-enheter överförs data och kraft med en kabel.

Tillbaka till Industrial Ethernet

Kategorier

Sökning i Power over Ethernet

Visa alla produkter i den här kategorin

Du slipper den separata strömförsörjningen vid installation av enheter i svårtillgängliga eller avlägsna anläggningsdelar. Med industriella Power over Ethernet enheter (PoE) från Phoenix Contact genomförs strömförsörjningen och dataöverföringen via samma Ethernet-kabel.

Fördelarna

  • Enkel installation av enheten tack vare minskad kabeldragning
  • Tillverkaroberoende användning, standarden IEEE 802.3 uppfylls
  • Snabb uppgradering av befintliga anläggningar tack vare enkel hantering

Stora nätverk – Lite kablage

Nätverksuppbyggnad med och utan Power-over-Ethernet-enheter  

Det krävs mindre kabeldragningsarbete med Power-over-Ethernet

Normalt behöver alla Ethernet-enheter i nätverket försörjas separat via ström- och datakablar. Med Power-over-Ethernet​ sparas kostnaderna in för strömförsörjningskablar och ytterligare nätaggregat samt de därmed förbundna installationskostnaderna. Enheternas strömförsörjning sker direkt via Ethernet-kabeln. Kraft och data skickas via datakabeln med en PSE-modul (​Power​ ​Sourcing​ ​Equipent​), som t.ex. en PoE-injektor eller en PoE-switch. Mottagaren är en PD (Powered Device) som t.ex. en kamera, en IP-telefon eller en ​WLAN-åtkomstpunkt. Även enheter som inte är PoE-kompatibla kan dra nytta av en enklare kabeldragning. Då krävs bara användningen av en PoE-splitter före enheten. PoE separerar helt enkelt denna igen i separata data- och kraftledningar.

PoE-injektorer

Power-over-Internet-injektorer med olika anslutningstekniker  

Midspan PoE-injektorer med olika effektklasser enligt IEEE 802.3- af, -at, -bt

Med den nya serien Power-over-Ethernet-injektorer försörjs enheter i fält med data och spänning via en och samma kabel. PoE-injektorerna har olika anslutningstekniker som förenklar installation av fältkablar avsevärt. Välj mellan IDC-, push-in eller skruvanslutning. Även varianter med två RJ45-anslutningar tillhandahålles.

PoE-switchar

Unmanaged och managed PoE-switchar  

Industriella PoE-switchar för övervaknings- och säkerhetsapplikationer

Phoenix Contact har ett stort utbud av industriella unmanaged- och managed switchar för PoE-anslutna enheter, som t.ex.IP-kameror. Unmanaged​​ Power​-over-Ethernet-switchar i ​IP20​ och ​IP65​ lämpar sig perfekt för enkla ​PoE-applikationer med upp till åtta ​PoE​​-​​PD​. De robusta ​Managed PoE-switcharna erbjuder också upp till åtta PoE-portar och ytterligare funktioner för PoE-konfiguration.

PoE-splitter

Power over Ethernet-splitter PD1000  

PoE-splittern separerar kraft och data på plats

Power​-over-Ethernet-splitter​n möjliggör en enkel och prisvärd installation av enheter som inte är PoE-kompatibla i stationer som ligger längre bort. För WLAN- eller ​Bluetooth-åtkomstpunkter​, ​styrsystem, I/O-stationer osv. separerar PoE-splittern data och kraft på plats och tillhandahåller dessa separat. På så sätt profiterar du även för icke PoE-kompatibla nätverkskomponenter av kostnadsfördelarna och den enkla kabeldragningen hos en PoE-lösning.