Kontaktdon

Kontaktdon i M12 till M58

Kraftiga anslutningar

Använd kontaktdon för anslutningen av kompakta enheter och elektrisk drivning

Tillbaka till Cirkulära kontaktdon

Kategorier

Sökning i Kontaktdon

Visa alla produkter i den här kategorin

Våra runda kontakter för kraftanvändning täcker de mest olika applikationer från - kompakta M12 anslutningar till storlek M58 med stör överföringskraft till 150 A vid 630 V. Dra nytta av ett komplett program av: kablar- för enheter till kretskort.

Fördelarna

  • Förenklad enhetsintegration med kontakter för olika inbyggnadssituationer
  • Försörjer du också kompakta enheter och drivningar med M12-kontaktdon
  • Undvik anslutningsfel med kodade kontaktdon

M12-kraftkontakter

M12-kraftkontakter  

M12-kraftkontakter

Enheter blir allt mer kompakta – behovet av kraft ökar. Våra produkter i serien M12 Power erbjuder en teknik för apparatanslutning som passar. 

På så sätt uppnår storleken M12 nya applikationsområden för strömförsörjning av elmotorer och styrsystem.

M12 Power-rundkontakten är säker mot felanslutning:

  • S-kodad för AC-försörjning upp till 16 A / 630 V
  • T-kodad för DC-försörjning upp till 12 A / 60 V
  • K-kodad för AC-försörjning upp till 16 A / 630 V
  • L-kodad för DC-försörjning upp till 16 A / 63 V
  • M-kodad för AC-försörjning upp till 8 A / 630 V

 

M17- till M58-kontaktdon

M17- till M58-kontaktdon  

M17- till M58-kontaktdon

Anslut dina elektriska drivningar enkelt och tidssparande. Totalutbudet innehåller alla nödvändiga effektområden och konstruktioner som krävs för din kabeldragning från drivning till kopplingsskåp.

  • M17: till 20 A/630 V, 3+PE-polig till 5+3+PE-polig
  • M23: till 30 A/630 V, 5+PE-polig till 4+3+PE-polig
  • M40: till 70 A/630 V, 2+3+PE-polig till 4+3+PE-polig
  • M58: till 150 A/630 V, 2+3+PE-polig till 4+3+PE-polig

Installationssystem QPD

Installationssystem QPD  

Installationssystem QPD

Satsa på en enkel, robust och snabb installerad kraftfördelning. Med installationssystemet QPD kan du välja mellan fasta och jackbara anslutningar till enheten och skapa flexibla lösningar på detta sätt. Även utrustning kan anslutas enkelt utan att du behöver öppna enheten. Med den beprövade verktygsfria IDC anslutningstekniken sparar du då 80 % tid vid anslutning på plats.

  • För ledare upp till 5 x 6 mm², för flexibla och stela kablar
  • För upp till 690 V/40 A
  • Skyddad till IP 68/69K samt slagtålig till IK07
  • Beprövad verktygsfri IDC-anslutning

PRC-kontakt

PRC-kontakt  

PRC-kontakt

Cirkulära kontakter i serie PRC lämpar sig optimalt för den kompakta och säkra kraftöverföringen i applikationer utomhus. Enhets-, kopplings- och fältkontakterna är tillverkade av speciell plast och tillåter en mängd anslutningslösningar för modul-, och strängväxlingsriktare och för spårningssystem.

  • Certifierad för applikationer inom- och utomhus med förhöjd skyddsklass upp till IP69K
  • IPX5-skydd även utan skyddshätta

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Runda kontakter M17-M58

Service

Apparatkontakt i M12

Power-anslutning med K-, L-, och M kodning

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng