Energiöverföring och energifördelning

Mjukvaru-kartong: funktionsblock för energiöverföring och -fördelning

Branschspecifikt bibliotek

Enkel idrifttagning t.ex. i intelligenta platsnätstationer eller virtuella kraftverk.

Tillbaka till Funktionsblock

Kategorier

Sökning i Energiöverföring och energifördelning

Visa alla produkter i den här kategorin

Biblioteket Powerworx innehåller funktionsblock för vanliga mätenheter, med vilka data i låg- och medelspänningsområdet tas upp och förmedlas till styrcentralerna. En tillverkaroberoede kommunikation och standardiserade protokoll sörjer för en säker dataöverföring.

Fördelarna

  • Tidsbesparande idrifttagning genom förprogrammerade, branschspecifika funktionsblocks-bibliotek.
  • Minimerade konstruktionskostander och en snabb idrifttagning genom användardefinierade datastrukturer
  • Öppen och tillverkaroberoende kommunikation tack vare lättare integrering av definierade mätenheter
  • Enkel detektion av nättillståndet genom implementering av monitoring-lösningen med funktionsblocken

Vad Powerworx erbjuder

Powerworx-bibliotekets funktionsblock möjliggör en enkel integrering av vanliga mätenheter från tillverkare såsom Horstmann​, ​Kries​ och ​Janitzer​. För Phoenix Contacts modulära mätplintar tillhandahålles även funktionsblock.

Ström- och spänningsmätvärden, resultat, utgångar och inställningar för de använda mätenheterna läses av direkt och utvärderas via styrsystemet. Mätvärdena och resultaten överförs till styrsystemet. Resultaten läses av på plats via monitoringen av online-mätvärdena. På så sätt reagerar du flexibelt och snabbt på nätets aktuella tillstånd.