Polyester-tomkapsling

Polyester-tomkapsling

Robust och mångsidig

Det kan inte bli bättre: låt dig övertygas av vårt breda och omfattande sortiment av CLIPSAFE-polyesterkapslingar.

Tillbaka till Plintboxar och tomkapslingar

Kategorier

Sökning i Polyester-tomkapsling

Visa alla produkter i den här kategorin

Det omfattande sortimentet CLIPSAFE-polyesterkapslingar ger dig robusta standardkapslingar för industrimiljöer liksom för icke explosionsfarliga områden inom processindustrin. Kapslingarna kan byggas ut till kopplingsboxar efter dina önskemål.

Fördelarna

  • Mångsidig tack vare 46 robusta standardkapslingar i tre konstruktioner som grund för dina individuella kopplingsskåp och kopplingsboxar
  • Spara plats med kapslingsvarianter med dubbla trådningsnivåer
  • Kan anpassas med varianter med och utan fönster
  • Allt från en och samma leverantör genom individuell bestyckning med alla produkter från Phoenix Contacts produktprogram
  • Säker användning utomhus med IP66 enligt EN 60529
  • Universellt användbar tack vare stor temperaturtålighet från -40 °C till +100 °C
  • Professionell kundrådgivning och korta leveranstider genom ett internationellt distributionsnät

Polyesterkapsling med täcka

Polyesterkapsling med täcka  

Polyesterkapsling med täcka

 

  • Varianter: 27 sorter från 55 mm x 55 mm x 37 mm till 400 mm x 400 mm x 201 mm
  • Material:  glasfiberförstärkt polyester, grå
  • Brännbarhetsklass enligt UL 94: V0, halogenfri
  • Slagtålighet: 7 joule enligt EN 60079-0
  • Skyddsklass: IP 66 enligt EN 60529
  • Tätning: CR (kloropren) -40 °C till +100 °C, kan fås med silikontätning vid förfrågan -55 °C till +130 °C

Polyesterkapsling med dörr

Polyesterkapsling med dörr  

Polyesterkapsling med dörr

 

  • Varianter: 16 sorter från 120 mm x 200 mm x 100 mm till 400 mm x 600 mm x 250 mm, med och utan fönster
  • Dörrlås: trekant-, fyrkant- sjutillhållarlås och handtag.
  • Dörröppningsvinkel: upp till 135°
  • Material:  glasfiberförstärkt polyester, grå
  • Brännbarhetsklass enligt UL 94: V0, halogenfri
  • Slagtålighet: 7 joule enligt EN 60079-0
  • Skyddsklass: upp till IP 66 enligt EN 60529
  • Tätning: CR (kloropren) -40 °C till +100 °C

Polyesterkapsling med två trådningsnivåer

Polyesterkapsling med två trådningsnivåer  

Polyesterkapsling med två trådningsnivåer

 

  • Varianter: 3 sorter 177 mm x 177 mm x 145 mm, 360 mm x 177 mm x 145 mm och 360 mm x 360 x 145 mm
  • Material:  glasfiberförstärkt polyester, grå
  • Brännbarhetsklass enligt UL 94: V0, halogenfri
  • Slagtålighet: 7 joule enligt EN 60079-0
  • Skyddsklass: IP 66 enligt EN 60529
  • Tätning: CR (kloropren) -40 °C till +100 °C, kan fås med silikontätning vid förfrågan -55 °C till +130 °C

CLIPSAFE kopplingsboxar i polyester och bearbetade tomkapslingar

Rätt CLIPSAFE-lösning för varje användningsområde  

Rätt CLIPSAFE-lösning för varje användningsområde

Använd frågeformuläret för frågor om din individuella kopplingsskåps- och kapslingslösning i kategorin:

frågor om kopplingsboxar och bearbetade tomkapslingar.

Här kan du enkelt beskriva dina krav och vi ger dig en individuell offert baserat på dessa.