Testsystem utan driftkontakt och transformatorkortslutning i testplintraden

Testsystem utan driftkontakt

Utforma teståtgärder underhållsvänligt

Med FAME 3 integrerar du komplexa testprocesser i separata block.

Tillbaka till Testsystem

Kategorier

Sökning i Testsystem utan driftkontakt och transformatorkortslutning i testplintraden

Visa alla produkter i den här kategorin

FAME 3 förenar komplexa manövrar för funktionstest av ström- och spänningsomvandlare liksom för utlösnings- och signalkontakt i enskilda, kompakta och platsbesparande block. Systemet arbetar enligt öppnarprincipen. Driftkontakt behövs inte. Den automatiska omvandlarkortslutningen säkras med insticksbryggor i testplintraden.

Fördelarna

  • Maximal säkerhet med förkopplad och automatisk omvandlarkortslutning, beröringsskyddad design
  • Konfigurerad kortslutningsbrygga i testplintraden med standardiserat CLIPLINE complete-systemtillbehör
  • Säker manövrering med det patenterade vridhandtaget
  • Specifika teståtgärder kan genomföras med servicekontakter
  • Kompakt skruvanslutning för ring- och gaffelanslutning med 8,2-mm-delning
  • Kompatibel med väggenomföringarna i befintliga testsystem
  • Spara på utgifterna genom förkontakterade testplintrader

Enastående design

Testhandskar FAME  

Testhandskar FAME

Red Dot Design Award är utmärkelsen för hög designkvalitet. Den internationella juryn delar varje år ut det attraktiva priset för produkter som tydligt utmärker sig gentemot jämförbara produkter genom sin enastående utformning. FAME övertygade med sin funktionella design och erhöll Red Dot Design Award 2014.