Tillbaka till översikten

FAME 2 – Funktioner i översikt:

Testsystemet och dess komponenter

FAME 2  

FAME 2-systemet

FAME 2-systemet

1. Testhandske för testdrift
2. Testplintrad för montering på väggar och på DIN-skenor
3. Blindkontakt för skydd av testplintraden i normaldrift

Tillbaka till ovan

Brytande kontakt i testplintraden

Brytande kontakt  

Brytande kontakt

Brytkontakten i testplintraden är utförd som en N/C-kontakt. Kontakten är sluten i normaldrift.

Tillbaka till ovan

Normaldrift

Normaldrift FAME 2  

Normaldrift utan driftkontakt

FAME 2-systemets brytfunktion möjliggör normaldrift utan extra driftkontakter. På begäran täcks kontaktzonen med en blindkontakt före oaktoriserad tillgång.

Tillbaka till ovan

Automatisk transformatorkortslutning

Transformatorkortslutning  

Automatisk ledande transformatorkortslutning

Genom den på tvären isatta jackbara bryggan sker en ledande kortslutning av strömomvandlaren för signalisolering. Så byter du enkelt skyddsenheten eller genomför en reläkontroll.

Tillbaka till ovan

Testdrift

Testdrift  

Testhandske isatt, bygel isatt i längsriktning

Är testhandsken isatt i längsriktning i bryggan kan testutrustningen loopas in i strömbanan via 4-mm-testuttagen.

Tillbaka till ovan

Tvångskopplingsföljd

Kopplingsföljd FAME 2  

Säkert separerad kopplingsföljd

Med testhandsken genomförs de olika funktionernas omkopplingsföljd via tre olika kontakttunglängder. Säker tidsseparation med en omkopplingsåtgärd.

Tillbaka till ovan

Omkopplingsexempel med ström- och spänningsomvandlare, utlösar- och signalkontakter

Omkopplingsexempel  

Omkopplingsexempel

Konfigurera och beställ testhandskar för dina applikationer i produktområdet under menypunkten - Produktlista konfektionerbara testhandskar.

Tillbaka till ovan

Omkopplingsexempel enligt VDE

Kopplingsexempel enligt VDE, typ B14  

Kopplingsexempel enligt VDE, typ B14

I överensstämmelse med VDE-direktivet levereras förkontakterade och kodade testhandskar med motsvarande testplintrader för olika omkopplingsuppgifter.

Tillbaka till ovan