Testsystem

Testsystem

Enkel och säker testning

Med FAME-testsystemet förenklas regelbunden kontroll av energiställverk.

Tillbaka till Radplintar för skydds- och ledarteknik

Kategorier

Sökning i Testsystem

Visa alla produkter i den här kategorin

FAME är det innovativa, modulära testsystemet för alla mät- och testanläggningar i området för nätskyddsteknik för medel- och högspänningsställverk. Med det modulära systemet genomförs manuella testmetoder automatiskt, säkert och tidsbesparande.

Fördelarna

  • Enkel och tidsbesparande genom funktionell integrering av omkopplingar
  • Maximal säkerhet tack vare avancerad och automatisk omvandlarkortslutning
  • Ekonomisk genom behovsanpassad, modulär konstruktion och användning av standardiserade tillbehör
  • Platsbesparing genom kompakta testplintrader och förskjutet anordnade testuttag
  • Flexibel genom valfrihet mellan vägg- och DIN-skenmontage vid användning av standardiserade CLIPLINE complete-systemtillbehör
  • Säkerhet för användaren med inbyggt beröringsskydd
  • Översiktlig genom stora ytor för märkning och entydigt igenkänningsbara kopplingstillstånd

Rätt lösning för varje uppgift

Allt fler ställverk och gränssnitt måste kontrolleras regelbundet. Det är tidsödande och dyrt. För att genomföra testningen som tillkommer på ett tids- och kostnadsneutralt sätt finns nu FAME-testsystemet. Det sammanför komplexa omkopplingar automatiserat i testblocket. Det ger högsta funktion vid maximal säkerhet.
 

Testsystem i jämförelse
FAME finns i tre olika utföranden. Välj lösningen som passar bäst för din applikation.

  • FAME 1
    testsystem med driftkontakt och transformatorkortslutning i testplintraden.
  • FAME 2
    testsystem utan driftkontakt och transformatorkortslutning i testhandsken.
  • FAME 3
    testsystem utan driftkontakt och transformatorkortslutning i testplintraden.

Säker kabelstyrning till testskenorna

Säker ledarstyrning till testsystemet FAME i kopplingsskåpsdörren  

Säker ledarstyrning till testsystemet FAME i kopplingsskåpsdörren

Skydds- och styrenheter ska vara tillgängliga för kontroll och drift utifrån och ska därför monteras i dörren. Därför monteras många enheter och t.ex. testplintrader av typ. FAME i kopplingsskåpsdörren.

Det sparar ännu mer utrymme i kopplingsskåpet. Dessa komponenter kan trådas enklare och mer flexibelt med kabelstyrningssystemet CGS från Phoenix Contact.