Tillbaka till översikten

Fördelarna i detalj

Flexibla och jackbara

Jackbara plintar i olika utföranden  

Alltid en passande anslutningsteknik

COMBI-familjen erbjuder fritt val av anslutningsteknik. Genom en standardiserad COMBI-jackzon kan plintar och kontakter kombineras oberoende av anslutningsteknik.

Tillbaka till ovan

Med petskydd

Petskyddad plint och kontakt  

Petskyddad plint och kontakt

COMBI-systemet ger användaren bästa möjliga skydd eftersom både grundplintarna och kontakterna är petskyddade.

Du kan känna dig trygg och är flexibel vid projekteringen. Matningen kan ske via plintarna eller kontakterna.

Tillbaka till ovan

Omfattande tillbehör

Plintar med låsbara dragavlastningar  

Jackbara plintar med låsbara dragavlastningar

Vi levererar omfattande tillbehör så att dina tekniska möjligheter kan utökas ytterligare. Exempel:

  • Låsbara dragavlastningar för ledningar vid kontakterna.
  • Låsningar fixerar kontakten på grundplinten.
  • Skärmanslutning
Tillbaka till ovan

Jackbar lösning för DIN-skena

Plintar och kontakter: DIN-skenmontering  

Plintar och kontakter för mångsidig användning

Jackbara plintar med slitsanslutning monteras snabbt och enkelt på en DIN-skena. Det är en perfekt lösning för tillämpningar med låg bygghöjd. Genom integrerad Duo-fot kan montering ske både på NS 15-och NS 35-DIN-skena.

Tillbaka till ovan

Tillbaka till översikten
Mer information
  • Fördelarna i detalj

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/se?1dmy&urile=wcm%3Apath%3A/sesv/web/main/products/subcategory_pages/plug-in_terminal_blocks_p-15-04-08/3620c18d-5e51-4931-8c62-254743533e21/3620c18d-5e51-4931-8c62-254743533e21

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng