Jackbara plintar

Jackbara anslutningslösningar

Jackbara anslutningslösningar

Bygg ställverk modulärt och tidsbesparande – både för signal- och strömledningsdragning.

Tillbaka till Push-in-anslutning

Kategorier

Sökning i Jackbara plintar

Visa alla produkter i den här kategorin

Från kopplingsskåp till hela anläggningar, det går inte att tänka sig dagens applikationer utan jackbara lösningar. Med jackbara plintar från Phoenix Contact arbetar du extra snabbt och flexibelt vid montage och idrifttagning.

Fördelarna

  • Fritt val av anslutningsteknik genom standardiserat framställd COMBI jackningszon
  • Märkström på upp till 41 A och en märkspänning på 1000 V kan realiseras genom en kraftfull stickkontakt
  • Hög säkerhet med petsäker konstruktion
  • Skydd mot feljackning – med individuella kodningsmöjligheter
  • Enkel potentialfördelning tack vare dubbla bryggschakt
  • Vibrationssäker: låsningstillbehör finns
  • Full flexibilitet genom egenmonterbara kontakter

Modulär anläggningskonstruktion med jackbara radplintar

En kopplingkåpsmatning med jackbara radplintar som sparar plats, tid och kostnader.  

En kopplingkåpsmatning med jackbara radplintar som sparar plats, tid och kostnader.

Kontaktsystemet COMBI erbjuder obegränsad flexibilitet.

Från matningen av kopplingsskåpet och försörjningen av effekt- och styrkomponenterna till den snabba installationen av decentraliserade anläggningsdelar. Kontaktsystemet COMBI erbjuder alltid den perfekta lösningen.

Det finns många fördelar med detta system. Jackbara komponenter kan kopplas in eller ur snabbt och enkelt i kopplingsskåpet. Jackbara kabelringar garanterar säker spänningsförsörjning från kopplingsskåp till kopplingsskåp. Svävande kopplingar lämpar sig för trådning i små utrymmen. Med dessa förlängs även prefabricerade kablar utan problem.

Många ansedda företag har låtit sig övertygas av COMBI-systemets standardiserade instickszoners flexibilitet och många möjligheter. Till exempel satsar Rittal på COMBI-systemet och har integrerat instickszonen i de nya apparatadaptrarna RiLine 60.

Egenmontering av kontakter

Egenmontering av kontakter  

Egenmontering av kontakter

COMBI-kontakten och kopplingarna finns som förmonterade upp till 15-poligt eller för egenmontering och kan konstrueras modulärt motsvarande applikationen.

Flerledarplint med sex kontaktställen

Flerledarplint med sex kontaktställen  

Flerledarplint med sex kontaktställen

Fasta push-in anslutningar t.ex. för intern trådning och tre jackbara kontakter för extern trådning. På så sätt kan en snabb idrifttagning av modulära anläggningskoncept realiseras, eller vid service ett snabbt utbyte av anläggningsdelar.

Genom det stora antalet kontaktpunkter lämpar sig plintarna optimalt som kompakta jackbara korskopplingsfördelare. Märkningsmöjligheten med stor yta och märkhållare med samma form sörjer för en översiktlig matrismärkning.

Jackbara radplintar för 600 V UL

Jackbara radplintar för 600 V UL  

Jackbara radplintar för 600 V UL

För applikationer upp till 600 V tillhandahålles kontakter och jackbara radplintar enligt UL.

Platsbesparande fyrplansplint

Platsbesparande fyrplansplint  

Platsbesparande fyrplansplint

Med fyravåningsplintarna PT 2,5-4L korskopplas signaler i styrsystemen och anläggningsdelarna i små utrymmen. Det är möjligt att konstruera en kraftig kompakt, tredimensionell signalfördelare med detta plintsystem och de olika kopplingsmöjligheterna inom plinten samt kopplingsmöjligheterna i de fritt konfektionerbara, 4-poliga kontakterna.

Rationellt system för kopplingsskåpsgenomföring

Rationellt system för kopplingsskåpsgenomföring  

Rationellt system för kopplingsskåpsgenomföring

Kabelinföringssystemet CES möjliggör vatten- och dammskyddad införing av en mängd förmonterade ledare, kablar och skyddsslangar i kopplingsskåp, fördelningsdosor eller enheter på en liten yta.