Tillbaka till översikten

Fördelarna i detalj

Flexibla och jackbara

Jackbara plintar i olika utföranden  

Alltid den passande anslutningstekniken

COMBI-familjen erbjuder fritt val av anslutningsteknik. Genom en standardiserad COMBI-jackzon kan plintar och kontakter kombineras oberoende av anslutningsteknik.

Tillbaka till ovan

Med petskydd

Petskyddad plint och kontakt  

Petskyddad plint och kontakt

COMBI-systemet ger användaren bästa möjliga skydd eftersom både grundplintarna och kontakterna är petskyddade.

För mer flexibilitet vid projektering kan matningen ske via plintarna eller kontakterna.

Tillbaka till ovan

Omfattande tillbehör

Plintar med låsbara dragavlastningar, kabelhöljen  

Jackbara plintar med låsbara dragavlastningar

Vi levererar omfattande tillbehör så att dina tekniska möjligheter kan utökas ännu mer. Exempel:

  • Låsbara dragavlastningar för ledningar vid kontakterna.
  • Låsningar fixerar kontakten på grundplinten.
  • Kabelhöljen för robust dragavlastning. Montera dina tvådelade höljen och lås dem säkert i den avsedda COMBI-kontakten.
  • Böjskyddshylsor, skärmanslutning.

 

Tillbaka till ovan

Jackbar – för vägg, DIN-skena eller mönsterkort

Plintar och kontakter: väggenomföring, skenmontering, mönsterkortsmontering  

Plintar och kontakter för mångsidig användning

Jackbara lösningar erbjuder full flexibilitet: samma kontakt – många kopplingsvarianter:

  • Väggenomföring – sätt in i uttaget och lås automatiskt.
  • Genom integrerad Duo-fot kan montering ske både på NS 15- och NS 35-DIN-skena. 
  • COMBI-varianter för mönsterkortsanslutning.

 

Tillbaka till ovan

Tillbaka till översikten
Mer information
  • Fördelarna i detalj