Jackbara plintar

Jackbara anslutningslösningar

Jackbara anslutningslösningar

Bygg ställverk modulärt och tidsbesparande – både för signal- och effektledningsdragning.

Tillbaka till Skruvanslutning

Kategorier

Sökning i Jackbara plintar

Visa alla produkter i den här kategorin

Med jackbara plintar från Phoenix Contact arbetar du snabbt och flexibelt vid montage och idrifttagning.

Fördelarna

  • Märkström på 41 A och en märkspänning på 1 000 V kan erhållas tack vare kontakter med höga prestanda
  • Hög säkerhet tack vare konstruktion med petskydd
  • Skydd mot felanslutning – genom individuella kodningsmöjligheter
  • Enkel potentialfördelning tack vare dubbla funktionsschakt
  • Vibrationssäker: låsningstillbehör finns
  • Full flexibilitet via kontaktvarianter med horisontell och vertikal ledningsingång

En passande lösning för varje applikation

Jackbara plintar med tillbehör  

Omfattande tillbehör

Från kopplingsboxen till hela anläggningar – det går inte att tänka sig dagens applikationer utan jackbara lösningar.

Följande jackbara varianter finns tillgängliga för dig:

  • Genomgångsplintar
  • Skyddsledarplintar
  • Fler-ledarplintar
  • Fler-våningsplintar

Omfattande tillbehör rundar av produktportföljen för jackbara plintar:

  • Kabelfixering
  • Kodning
  • Skärmstöd
  • För flänsfastsättning av kontakter och grundplintar
  • Kabelhöljen

Mer information