Testsystem med driftkontakt och transformatorkortslutning i testplintraden

Testsystem med driftkontakt

Optimera testprocesser

Med FAME 1 integreras testprocesser i separata block.

Tillbaka till Testsystem

Kategorier

Sökning i Testsystem med driftkontakt och transformatorkortslutning i testplintraden

Visa alla produkter i den här kategorin

FAME 1 förenar komplexa manövrar för funktionstest av ström- och spänningsomvandlare liksom för utlösnings- och signalkontakt i enskilda, kompakta och platsbesparande block. Systemet arbetar enligt N/O-principen. I normaldrift krävs en driftkontakt. Den automatiska omvandlarkortslutningen säkras med insticksbryggor i testplintraden.

Fördelarna

  • Maximal säkerhet med förkopplad och automatisk omvandlarkortslutning, beröringsskyddad design
  • Konfigurerad kortslutningsbrygga i testplintraden med standardiserat CLIPLINE complete-systemtillbehör
  • Säker användning genom låsning och en driftkontakt som bara kan låsas upp båda händerna
  • Uppfyller dessutom alla östeuropeiska krav på testsystem med driftkontakt och transformatorkortslutning i testplintraden
  • Underhållsfri skruvanslutning tack vare Reakdyn-princip
  • Kompatibel med väggenomföringarna i befintliga testsystem