Kontakter

Kontakter

Mer än ett omfattande program

Kontakter för data, signal och kraft erbjuder alltid en lämplig lösning för varje tillämpning.

Tillbaka till Produkter

Kategorier

  • 19-tums insticksplintblock och kontaktdon
    19-tums insticksplintblock och kontaktdon

    Anslutningselement för kopplingskåpet och 19-tums komponenthållare.

  • Cirkulära kontaktdon
    Cirkulära kontaktdon från Phoenix Contact

    Mångpoliga cirkulära kontaktdon med variabla anslutningstekniker – för industriella tillämpningar.

  • Datakontakter
    Datakontakter

    Etablerade, standardiserade bussystem i industrimiljöer för hög dataöverföringshastighet.

  • Industridon
    Industridonen HEAVYCON complete

    Robusta kontakter betyder snabb idrifttagning och service även för tuffa användningsförhållanden.

  • Installationssystem
    Installationssystem QPD

    Kompakt kontaktsystem med snabbanslutningsteknik för enkel och säker installation.

  • Kraftkabelplintar
    Kraftkabelplintar

    Genomgångsplintar för kontinuerlig användning i industrimiljö.

  • Kretskortskontakt
    Kretskortskontakt

    Optimala kombinationsmöjligheter från grunddelar och kontakter för industriella och semiindustriella applikationer.

  • Kretskortsplintar
    Kretskortsplintar

    Platsbesparande anslutningsteknik för signal-, data- och effektapplikationer.

  • Modulära apparatkontakter
    Apparatkontakter

    Kompakt anslutning med modulära rektangulära kontakter – för användning i enheter, plintboxar och kopplingsskåp.

  • Solpanelkontakter
    Anslutningsteknik för solpaneler

    Snabb och enkel kabeldragning av PV-moduler och växelriktare på plats.

  • Stapelbar energifördelning
    Stapelbar energifördelning

    Stapelbara jackbara anslutningar för en platssparande energifördelning.

Sökning i Kontakter

Visa alla produkter i den här kategorin

Mångpoliga cirkulära kontakter i M5 till M58, data-, signal-, kraft- och solcellskontakter samt modulära apparatkontakter och tåliga industrikontakter: Det omfattande kontaktprogrammet från Phoenix Contact erbjuder en enorm mångfald av lösningar för industriella och semi-industriella användningsområden.

Fördelarna

  • Flexibla användningsmöjligheter tack vare en mängd varianter och modulära system
  • Mycket tillförlitlig tack vare utmärkt kvalitet och kunskap
  • Innovativa och tidsbesparande anslutningslösningar för enheter i alla vanliga industriskyddsklasser
  • Hög flexibilitet tack vare kundspecifika anpassningar
  • Kompetent designhjälp från produktspecialister

Cirkulära kontakter

Cirkulära kontakter  

Cirkulära kontakter

Phoenix Contact erbjuder cirkulära kontakter i flera storlekar för industriell automation. Från liten till stor, rak eller vinklad, ingjuten eller monterad på plats: Det breda utbudet erbjuder optimala lösningar för överföring av signaler, data och kraft.

  • Innovativa hybridkontakter i M12 och M23
  • Signalkontakter 3- till 19-polig i M5, M8, M12, M23 och 7/8"
  • Datakontakter i M8 och M12 för överföringshastigheter upp till 10 Gbit/s
  • Kontaktdon i M12 till M58 för strömmar upp till 150 A och spänningar upp till 630 V

 

Datakontakter

Datakontakter  

Datakontakter

För en säker och snabb dataöverföring i industrin, i datacentraler eller i infrastrukturapplikationer erbjuder Phoenix Contact datakontakter för koppar- eller fiberoptisk kabeldragning. Jackbara anslutningar, patchkablar samt tillbehör står till förfogande för alla vanliga fältbussar och nätverk.

  • Överföringshastigheter upp till 40 Gbit/s
  • Lösningar för IP20, IP65/67 och IP69K
  • Innovativ hybridanslutning
  • Patchpanel och korskopplingspunkter för 19"-montering

 

Mångpoliga industridon

Mångpoliga industridon  

Mångpoliga industridon

Robusta jackbara anslutningar skyddar dina gränssnitt och säkerställer säker överföring av kraft, data och signaler även i mycket krävande omgivningar. De står emot smuts, vatten, vibrationer och höga mekaniska belastningar, och de har godkänts för upp till skyddsklass IP69K.

  • Ledande metallkapsling med EMC-skydd
  • Kåpöverdelar och underdelar i plast eller metallutförande
  • Modulära kontaktinsatser med fast poltal med många anslutningstekniker
  • Ledande ytor med EMC-skydd

 

Modulära apparatkontakter

Modulära apparatkontakter  

Modulära apparatkontakter

Modulära apparatkontakter erbjuder kompakta anslutningar för användning i apparater, kopplingsboxar, och kopplingsskåp. Olika kapslingsvarianter, modulära kontaktinsatser samt kontaktledare för crimpkontakter möjliggör flexibla anslutningsalternativ för signal, data och kraft.

  • Genomföringshus enligt skyddsklass IP65/67/68/69K
  • Kontaktinsats-set för 4 till 40 poler
  • Modulära kontaktinsatser för hybridapplikationer
  • Monterings- och kopplingskåpa

 

Kontakter för elfordon

Kontakter för elfordon  

Kontakter för elfordon

Oavsett om det gäller laddning med växelström eller snabb laddning med likström erbjuder Phoenix Contact passande jackbara system för typ 1, typ 2 och GB-standard. AC- och DC-laddningskontakterna är säkra, tillförlitliga och användarvänliga.

  • Kombinerade AC/DC-laddningssystem
  • AC-kontaktsystem för typ 1 och typ 2
  • AC- och DC-kontaktsystem enligt GB-standard
  • DC-laddningssystem för kommersiella elfordon

 

Solcellskontakter

Solcellskontakter  

Solcellskontakter

Jackbara solcellsanslutningar från Phoenix Contact täcker ett brett användningsspektrum:
Färdigmonterade jackbara AC- och DC-anslutningar, apparatanslutningar, samt anslutningsteknik för solcellsmoduler, byggnadsintegrerade solceller (BIPV) och modulväxelriktare möjliggör genomgående anslutningslösningar.

  • AC- och DC-kontakter i skyddsklass IP66/68
  • AC- och DC-apparatanslutningar i skyddsklass IP65/66/68
  • Genomförings- och kretskortsplintar för ström upp till 309 A och spänning upp till 600 V (UL)
  • Anslutningssystem för BIPV och modulväxelriktare

 

Installationssystem

Installationssystem  

Installationssystem

Kablar kan anslutas snabbt, okomplicerat och verktygslöst med installationssystemet QPD. Tack vare den behändiga QUICKON-snabbanslutningen minskar du ledningsdragningstiden med 80 % - oberoende av om det rör sig om enkel anslutning av kontakt, fördelare eller apparatanslutning.

  • Fasta och jackbara anslutningar
  • Lösningar för IP68/69K/IK07
  • För ström upp till 40 A och spänning upp till 690 V
  • Skåpsgenomföringar för Ex-applikationer

 

Stapelbar energifördelning

Stapelbar energifördelning  

Stapelbar energifördelning

Med det stabila och stapelbara kontaktsystemet expanderas anläggningens energiförsörjning på litet utrymme. Konfektionera alla ledningar bekvämt, och jacka snabbt ihop dem i anläggningen. Kapslingens kvadratiska konstruktion möjliggör flexibla kabelanslutningsriktningar.

  • Robust kapsling med skyddsklass IP67 och EMC-skydd
  • Jackbar kretskortsanslutning
  • Stapelbara kontaktinsatser med skruvanslutning för ledarareor från 0,2 mm² till 4 mm²
  • Vibrationssäker stålbygellåsning

 

19"-insticksblock och -honor

19  

19"-insticksblock och -honor

Med insticksblock och kontakter för 19"-rack expanderas kopplingsskåpets funktionsomfång bekvämt och säkert. Skruv- och fjäderanslutningar möjliggör en enkel trådning av anslutningselementen och sörjer för att det sitter stabilt överallt i kopplingsskåpet.

  • 19"-insticksblock med skruvanslutning enligt IEC 60603-1/DIN 41617 och IEC 60603-2/EN 60603-2
  • 19"­-kontakter med skruv- eller fjäderkraftanslutning på baksidan enligt EN 60603-2/EN 60603-2

 

Kretskortsplintar

Kretskortsplintar  

Kretskortsplintar

Med kretskortsplintar är det enkelt att överföra signaler, data och ström på ett säkert sätt direkt till kretskortet. Den utrymmessnåla anslutningsmetoden passar i en mängd applikationer i process- och industrimiljöer.

  • För ledarareor från 0,14 mm² till 95 mm²
  • För ström upp till 232 A och spänning upp till 1000 V
  • Med skruv-, fjäder- eller IDC-anslutning
  • För raster från 2,5 upp till 20 mm

 

Jackbara kretskortskontakter

Jackbara kretskortskontakter  

Jackbara kretskortskontakter

Våra kretskortskontakter är universella ledaranslutningar som är enkla att underhålla och passar för nästan alla apparattillverkare inom en mängd branscher och från många olika tillverkare.

  • För ledarareor från 0,14 mm² till 35 mm²
  • För ström upp till 125 A och spänning upp till 1000 V
  • Många anslutningsval: skruv, fjäder, slitsplint, pierce eller crimp
  • Låsning med spärrsystem eller skruvflänsar

 

Genomföringsplintar för starkström

Genomföringsplintar för starkström  

Genomföringsplintar för starkström

Kraftkabelplintar medger säker och tillförlitlig överföring av höga strömstyrkor och spänningar genom kapslingsväggen. Olika anslutningstekniker ger flexibilitet i valet av överföringslösning.

  • För ledarareor från 4 mm² till 150 mm²
  • För ström upp till 309 A och spänning upp till 1000 V
  • Med skruv-, fjäder-, T-LOX- eller ringkabelskoanslutning
  • För väggtjocklekar från 1 till 6 mm

 

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Kompetens och lite till

Upplev vår värld av jackbara anslutningar och elektronikhus.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng