Satser med jackbara anslutningar

Sats med jackbara EVO-anslutningar

Snabb idrifttagning

Jackbara industridon sammanställda efter dina individuella behov: Bara att ansluta – klart!

Tillbaka till Industridon

Kategorier

Sökning i Satser med jackbara anslutningar

Visa alla produkter i den här kategorin

Utöver enskilda komponenter erbjuder Phoenix Contact även kompletta lösningar. De består av kåpöverdel och underdel, passande kontaktinsatser samt en av våra kabelförskruvningar.

Fördelarna

  • Beställ enkelt och bekvämt med ett enda artikelnummer för hela den jackbara anslutningen
  • Säkerhet i din tillämpning genom kvalificerat förhandsval av komponenter
  • Exakt passande kabelanslutningar för dina behov
  • Plug-and-play: Snabb montering och idrifttagning tack vare anslutningsklara lösningar
  • Mindre behov av lagerutrymme med kundanpassade satser med jackbara anslutningar

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Jackbara industridon 3D

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng