Plotter- och gravyrsystem

Plotter- och gravyrsystem

För höga krav

Det perfekta systemet för märkningar som utsätts för höga kemiska och mekaniska påfrestningar.

Tillbaka till Utskrifts- och märkningssystem

Kategorier

Sökning i Plotter- och gravyrsystem

Visa alla produkter i den här kategorin

Märkningar du kan lita på: i kombination med högklassigt märkningsmaterial erbjuder gravyrsystemet hållbara märkningar. Dessa förblir också läsliga under extrema förhållanden. Och så snabbt förvandlar du en plotter till ett gravyrsystem: du byter helt enkelt ut standardplotterhuvudet mot gravyrenheten.

Fördelarna

  • Enkel styrning av plottern med märkningsprogrammet PROJECT complete
  • Snabb idrifttagning tack vare USB- och Centronicsgränssnitt
  • Lätt manövrering – översiktlig med endast fyra knappar

Lämplig för verkstaden

Plotter med gravyrsystem från Phoenix Contact  

Plotter med gravyrsystem

Plottern med gravyrenhet är märkningssystemet för verkstadsanvändning.

Gravera metall och speciella tvåskiktsplaster med systemet. För att skapa olika strecktjocklekar medföljer gravyrsticklar med diameter från 0,2 till 1,0 mm.

  • Graverade skyltar använder du t.ex. för märkning av kablar som förläggs i jord.
  • Du skapar hållbara märkningar för aggressiva miljöer.