Tillbaka till översikten

Bygga upp en I/O-station med Project+

Planering av ett projekt med systemprodukter kräver ofta omfattande kunskap. Specifika projekteringsregler måste läras och sedan användas för uppgiften för den enskilda applikationen. Project+ hjälper vid uppbyggnaden av en I/O-station som en del av automatiseringen i en anläggning, maskin eller fastighet. Utan inarbetning skapar du den passande I/O-stationen för din applikation.

Planera optimala I/O-stationer utan inarbetning

Överför planeringsdata direkt från Project+  

Överför planeringsdata direkt – utan specifikt produktkunnande

Önskar du montera sensorer och ställdon i din applikation? Med Project+ kan de nödvändiga I/O-signalerna direkt matas in som funktionskrav för varje station – till exempel för ett plintskåp.

Lika enkelt ställer du in via vilket nätverk eller fältbussystem som stationen ska anslutas. Inte minst fastställer du om en styrfunktion ska planeras.

Baserat på planeringsinformationen föreslår Project+ produkterna som funktionellt och prismässigt är optimala för din användning.

Tillbaka till ovan

Bygga upp I/O-stationer tekniskt korrekt

Projekteringsprogram Project+: Enheter  

Uppbyggnad av en I/O-station efter specifika synpunkter

Du kan när som helst också bygga upp en I/O-station manuellt. På samma sätt är det möjligt att efterbearbeta en apparatkonfiguration från Project+.

Project+ från Phoenix Contact övervakar de tekniska projekteringsreglerna. Om det behövs lägger verktyget till nödvändiga systemstrukturkomponenter självständigt – till exempel försörjningsplintar, adaptrar eller systemkablar.

På så sätt säkerställer Project+ att I/O-stationen är tekniskt korrekt uppbyggt och funktionsdugligt.

Tillbaka till ovan

Visa projekterade I/O-stationer grafiskt

Project+: Projekt och uppbyggnad  

Grafisk plan över den projekterade I/O-stationen

Önskar du en realistisk översikt av den projekterade stationen? Inget problem. Project+ visar genast omgående uppbyggnadsplanen i grafisk form.

Med produktserien Fieldline från Phoenix Contact återges också automatiskt de av Project+ utvalda systemkablarna. Deras längd kan du nu direkt avläsa i den grafiska återgivningen och anpassa till din användning.

Dessutom kan du återanvända den grafiska planen via Windows-urklipp för att dokumentera I/O-stationen i olika verktyg.

Tillbaka till ovan

Komplettering av automatiseringsutrustning

Project+: Projekt och tillbehör  

Tillbehör från produktprogrammet från Phoenix Contact

Vill du komplettera din automatiseringsutrustning? Välj ytterligare produkter från det omfångsrika programmet från Phoenix Contact direkt i Project+.

Vad behöver du? Är det komponenter för anslutningsteknik eller gränssnittsmoduler, nätverksteknik eller en nätdel för spänningsförsörjning?

Alla dessa produkter kan du lägga till i projekteringen av stationen som tillbehör. Viktigt är då: Här kan du sammanställa komponenterna valfritt eftersom inga tekniska projekteringsregler beaktas.

Tillbaka till ovan

Kostnadsplanering med strukturerade artikelstycklistor

Project+: projekteringsresultat  

En strukturerad uppställning av en artikelstycklista med prisinformation

Project+ stödjer systematisk framställning av dina planeringsresultat med hjälp av en strukturerad varukorg.

Planeringsresultatet visas två gånger i den strukturerade varukorgen:

  • Lista över av projekterade komponenter för automatisering som kommersiella artikelrelaterade positioner
  • Lista i maskin- eller anläggningsbild

Har du använt funktionen att importera en prislista så levererar Project+ alla priser till den projekterade artikelstycklistan i strukturerad form.

Behöver du en prislista? Den får du på förfrågan hos din återförsäljare i närheten.

Tillbaka till ovan

Dela projekt via exportfunktionen

Project+: Export i CLIP PROJECT  

Import av en I/O-station i CLIP PROJECT

Den med Project+ framtagna projekteringen kan du återge via omfattande exportfunktioner.

Så formar du den projekterade stationskonfigurationen direkt i Project+ som en grafisk uppbyggnadsplan. Med hjälp av Windows urklippsfunktion använder du uppbyggnadsplanen efter önskemål i olika verktyg. Dessutom: Konfigurationen kan du förbereda via specifika exportfunktioner för import i CLIP PROJECT eller PC WORX.

Som projektrapport skapar du följande information över Project+ från Phoenix Contact:

  • Artikelstycklista med specifik beskrivning av den valda komponenten – kompletterad med motsvarande prisinformation om en prislista har lästs in
  • Grafisk uppbyggnadsplan till den projekterade I/O-stationen
Tillbaka till ovan

Project+ talar ditt språk

Project+ får du på sju språk: Tyska, engelska, franska, italienska, spanska, holländska, och ryska.

För vart och ett av dessa språk finns en egen installationsfil i två versioner:

  • Windows 7 (32-bitars), Windows XP, Windows Vista
  • Windows 7 (64-bitars)

På produkt-DVD:n finner du alla språkvalen och versionerna av operativsystemen. Eller också laddar du ner motsvarande Project+-installationsfil direkt och gratis nedan – följ bara Download-länken.

Tillbaka till ovan

Tillbaka till översikten
Mer information