Solpaneler-anläggningsförvaltning

Utnyttja solenergi effektivt

Skydd och övervakning

Skydda din anläggning mot skador orsakade av blixtnedslag eller överspänning och öka effektiviteten genom att ständigt vara informerad om anläggningens tillstånd.

Tillbaka till Övervakning och diagnostik

Kategorier

Sökning i Solpaneler-anläggningsförvaltning

Visa alla produkter i den här kategorin

Vi erbjuder dig intressanta lösningar från ett och samma ställe för effektiv energiutvinning från solenergi. Med tillförlitliga övervakningsprodukter är du alltid informerad om skicket på din solpanelanläggning och kan reagera omedelbart för att få maximal avkastning.

Fördelarna

  • Skydda solcellsmodulerna mot skador orsakade av blixtnedslag och överspänning och öka din avkastning med kompakta, skräddarsydda anslutningslådor
  • Effektiv användning av solenergi med system för övervakning av enskilda paneler
  • Håll dig informerad tack vare mjukvaruverktyg för registrering av status och snabbalarmering via e-post eller SMS

Generatoranslutningsbox

GAK med panelsäkring utanför kopplingsskåpet  

GAK med extern panelsäkring övertygar med sin kompakta konstruktion

Som projektledare och konstruktör av solpanelanläggningar vill du uppnå maximal avkastning för din anläggning Generatoranslutningsboxen (GAKs) från Phoenix Contact förenar viktiga funktioner för att öka anläggningens prestanda i en kompakt, platsbesparande kapsling.

Boxarna samlar och fördelar panelströmmar, skyddar enskilda moduler från blixt- och överspänningsskador och övervakar anläggningseffekten. Beroende på krav kan du välja mellan GAK med standard-panelsäkring och den extra kompakta GAK med panelsäkring utanför kopplingsskåpet.

Panelövervakning

Solarcheck för panelövervakning  

Du övervakar tillförlitligt effekten för din solpanelanläggning med SOLARCHECK

Solpanelanläggningar ska på kortast möjliga tid få ut maximal energiutbyte av solenergin. Därför gäller det att reagera omedelbart om enskilda paneler slutar fungera. Du reagerar genast på störningar och effektförluster med övervakningssystem för panelströmmar från Phoenix Contact.

Systemet består av en kommunikationsmodul och olika mätmoduler, med vilka du säkert kan övervaka ström och spänning för din anläggning.

Mjukvara för övervakning för solpanelanläggningar

Mjukvaru-Kartong PV Monitor+  

Din övervakningslösning för solpanelanläggningar

Säkra din solpanelanläggnings avkastning långsiktigt: Övervakningsmjukvaran PV Monitor+ är den effektiva lösningen för detta. Spänningar och strömmar tas upp och överförs via en kommunikationsmodul till ett modulärt hög prestanda system. Om detta värde över- eller underskrider de inställda parametrarna skickas ett larm i form av ett e-post eller SMS. På så sätt har hålls det hela tiden uppsikt över anläggningen.