Solenergikontakt

Solenergikontakt

Framtidssäker anslutningsteknik

Kablar för solpaneler och växelriktare dras snabbt och enkelt på plats utan specialverktyg.

Tillbaka till Kontakter

Kategorier

  • AC-anslutningsteknik
    AC-anslutningsteknik

    Det kompakta AC-anslutningssystemet för modulväxelriktare från Phoenix Contact.

  • DC-anslutningsteknik
    DC-anslutningsteknik

    Skåpsgenomföringar, kontakter och omfattande tillbehör - innovativ DC-anslutningsteknik från ett ställe.

Sökning i Solenergikontakt

Visa alla produkter i den här kategorin

Phoenix Contact har utvecklat fältmonterbara kontakter speciellt för trådning av solcellsanläggningar. AC eller DC, rund eller rektangulär – kontakterna täcker ett brett kravområde. Apparatkontakter, anslutningsteknik för kretskort och tillbehör kompletterar den omfattande portföljen.

Fördelarna

  • Snabbare och enklare kabelanslutning på plats tack vare innovativ snabbanslutningsteknik
  • Enkelt kablage: kontaktering utan specialverktyg
  • Varaktigt tillförlitlig anslutning genom TÜV-godkända komponenter
  • Hög flexibilitet med anslutningslösningar för olika kabelareor
  • Framtidsorienterad trådning av solcellsanläggningar tack vare genomgående anslutningslösningar

AC-anslutningsteknik

AC-anslutningsteknik  

AC-anslutningsteknik

För växelströmsinstallation av solpanelssystem erbjuder Phoenix Contact ett brett anslutningsprogram i varje effektklass. Portföljen omfattar ett extra kompakt anslutningssystem, Det är runda och kantiga kontakter för en- och trefasiga enheter samt genomföringsplintar och passande tillbehör.

  • Strömstyrkor upp till 309 A
  • Areor från 0,2 mm² till 150 mm²
  • Spänning upp till 600 V UL/1000 V

DC-anslutningsteknik

DC-anslutningsteknik  

DC-anslutningsteknik

Skåpsgenomföringar, kontakter och en mängd tillbehör: Med Phoenix Contacts produktprogram erhålls innovativ anslutningsteknik från ett och samma ställe. Förutom monterbara snabbanslutningstekniker för ledarareor från 2,5 mm² till 16 mm² omfattar programmet ett miniatyrkontaktsystem för byggnadsintegrerade solceller (bauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV)).

  • Ström upp till 65 A
  • Spänning upp till 1500 V
  • Ledarareor från 2,5 till 16 mm²

Snabb kabelanslutning: från PV-moduler till eldistribution

Anslutningsteknik för solpaneler  

Unikt – SUNCLIX-anslutningssystemet för solpaneler

Letar du efter en innovativ och tillförlitlig anslutningsteknik för kabelanslutning av PV-moduler, kopplingslådor eller växelriktare?

Från kopplingsboxar för solpaneler via AC- och DC-kontakter för fältkablage till apparatanslutning för signaler, data och ström – hos oss hittar du den passande anslutningslösningen.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Nedladdningar

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng