Tillbaka till översikten

Anslutningsteknik för byggnadsintegrerade solceller

Integrering av solcellssystem i byggnadsstrukturer såsom fasader ställer speciella krav på komponenterna som används. SUNCLIX mini-systemet uppfyller helt de speciella kraven som ställs på anslutningsteknik.

Fördelarna

  • Enkel integrering i fasadramen med kompakt konstruktion i alla systemkomponenter
  • Snabb anslutning på plats med DC-anslutningar med Pierce-anslutningsteknik
  • Skydd mot returströmmar med diodbox
  • Varaktigt säker och tillförlitlig anslutning med komponter som är avstämda efter varandra.

Byggnadsintegrerade solceller (BIPV)

Byggnad med solfasader  

Anslutningssystem för integrerade PV-moduler

Solenergi inte enbart från taket, utan från byggnadens totala yta; för denna trend inom energiproduktion erbjuder Phoenix Contact med SUNCLIX mini ett extra kompakt DC-anslutningssystem för integrerade PV-moduler.

Tillbaka till ovan

Monterbar miniatyr-DC-kontakt – SUNCLIX mini

Produktanimation SUNCLIX mini

DC kontakt SUNCLIX mini

SUNCLIX mini-kontakter från Phoenix Contact är speciellt utvecklade för byggnadsintegrerade solceller:

  • Särskilt smal design – bara 11 mm i diameter
  • Lämplig för kabelareor från 2,5 mm²
  • Snabb anslutning tack vare Pierce-anslutningsteknik
  • För ström upp till 15 A och spänning upp till 1 000 V
  • Uppfyller kraven i skyddsklass IP67
  • VDE-certifierad

 

Tillbaka till ovan

Modulanslutningsdosa för fasadpanel

Modulanslutningsdosa  

Modulanslutningsdosa för fasadpanel

Enpoligt anslutningselement med adapterbar bredd för integrering i isolerglasmoduler.

  • 1 000 V/15 A
  • Enkel integrering tack vare adapterbara bredder
  • Tätningen sker i samband med försegling av isolerglaset
  • Säker remsanslutning med Sunclix-fjäderanslutning

 

Tillbaka till ovan

Diodbox mot inverterade panelströmmar

Diodbox  

Diodbox mot inverterade panelströmmar

Den robusta diodboxen förhindrar returström och skyddar därför värdefulla PV-moduler.

  • 1 000 V/5 A
  • Spärrspänning upp till 2 200 V
  • Finns med jackbara anslutningar eller öppna kabeländar

 

Tillbaka till ovan

Tillbaka till översikten
Mer information