Solcellskabel

Solcellskabel

Hållbara och säkra

Använd TÜV-certifierade kablar för en säker kabeldragning till solcellsanläggningar.

Tillbaka till Kablage och ledningar

Kategorier

Sökning i Solcellskabel

Visa alla produkter i den här kategorin

Temperaturbeständig och UV-resistent - med Phoenix Contacts solcellskablar uppfylls branschens alla specifika krav. Vårt program omfattar DC-ledningar som metervara samt verktyg och tillbehör för en säker trådning av solcellsanläggningar.

Fördelarna

  • Mångfald och flexibilitet genom olika ledarareor på 2,5 till 10 mm²
  • Hållbara på grund av temperatur– och väderbeständighet
  • Framtidsorienterat och säkert kablage tack vare högt spänningsområde upp till 1 500 V
  • Snabb och enkel kabeldragning med monterade ledningar i olika längder

Metervara

Metervara  

Metervara

Phoenix Contact erbjuder enpoliga solcellsanläggningar för ledarareor på 2,5, 4, 6 och 10 mm² i kabellängder på 100, 500 och 1 000 meter.

  • Ledartyp PE-X svart

Verktyg och tillbehör

Verktyg och tillbehör  

Verktyg och tillbehör

DC-anslutningsprogrammet avrundas med verktyg för en enkel fältmontering såsom testproppar, blindpluggar, skyddskåpor och fästmuttrar.

  • Kapverktyg
  • Avisoleringsverktyg
  • Y-fördelare
  • IP68-skyddskåpor