Paneldatorer i IP65

Paneldator med komplett IP65-skydd för användning direkt i anläggningen.

Totalskyddad

Använd effektiva industridatorer där de behövs – direkt i anläggningen.

Tillbaka till Industridatorer

Kategorier

Sökning i Paneldatorer i IP65

Visa alla produkter i den här kategorin

De attraktiva industridatorerna i Designline-serien är smala, IP65-skyddade, Multitouch-kompatibla och aktuella, de kan enkelt monteras direkt i maskin. Skapa servicevänliga och individuella hanteringskoncept med Designline-IPCs, som visitkort för anläggningen.

Fördelarna

  • Utvärdering av din maskin eller anläggning med attraktiv, modern industridesign
  • Intuitiv geststyrning med multitouchkompatibilitet
  • Utökat temperaturområde -20 °C till +55 °C
  • Processorval som passar applikationen: med energieffektiva Intel® Core™ i7 eller Intel® Atom™-processorer
  • Ergonomisk användning direkt i maskin med IP65-skydd och VESA 100-montering
  • Spara plats, endast 60 mm djup
  • Extra servicevänlig tack vare lättillgängliga block

Flexibelt användbar med olika monteringsalternativ

Monteringssystem  

Flexibel montering: Designline IPC:er

Designline industridatorer kan monteras direkt i maskiner med integrerad VESA 100-hållare. På så sätt kan du använda utrustningen som hårdvaruplattform för ett tillverkningssystem.
Det krävs inte en separat kapsling. IPC:n installerar du därmed direkt i ögonhöjd framför maskinen och sparar dessutom plats.
Alla viktiga komponenter är lättillgängliga, så att man kan utföra servicearbeten utan problem även i efterhand.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00