Panel-PC

Multitalang med stor räckvidd

Multitalang med stor räckvidd

Paneldatorer kombinerar fördelarna hos en modern industridator med drift- och övervakningsfunktionen hos en pekskärm.

Tillbaka till Industridatorer

Kategorier

Sökning i Panel-PC

Visa alla produkter i den här kategorin

Dra nytta av intelligenta kombinationer av IPC och pekskärmar: med robust IP65-kapslad front är paneldatorer idealiska för styrskåpsinbyggnad. De bildar en kraftfull plattform för styrning, programmering, manövrering eller övervakning av maskiner och anläggningar.

Fördelarna

  • Passar alla anläggningar med skärmar från 7" till 24" i formaten 4:3 eller 16:9
  • Projektiv kapacitiv eller analog resistiv pekskärm för olika användningsområden
  • Processoreffekt som passar tillämpningen: med kraftfulla och energisnåla Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- eller Core™ i-processorer av senaste snitt
  • Hög systemtillgänglighet genom industriell kvalitet, fläktfri uppbyggnad och frihet från rörliga delar
  • Operativsystem för varje applikation: Windows® 7, Windows® Embedded Standard 7 eller Windows® 10 IoT Enterprise LTSB
  • Kan expanderas flexibelt med PCI- och PCIe-platser (tillval)
  • Extra servicevänlig tack vare lättillgängliga block

Modern teknik och attraktiv design

Valueline 2 paneldator med reddot-logotyp och German Design Award-logotyp  

Stark i teknik och design

Den nya generationens Valueline-paneldatorer övertygar med kraftfull teknik och tilltalande design. Du kan realisera alla styr- och övervakningsprocesser i anläggningen på ett tillförlitligt sätt med paneldatorerna.

Enheterna med multitouchskärm passar för montering i kopplingsskåpets front vilket gör att kombinationen av modern datorteknik och attraktiv design får ännu större betydelse.

Valueline box- och paneldatorer expanderades en introduktionsklass för moderna användarkoncept:

  • Valueline 1000-produktportföljen är försedd med de senaste Intel® Atom™-processorerna, en mängd gränssnitt och omfattande funktioner. På så sätt blir produktportföljen en skräddarsydd IPC-lösning för enkla applikationer.

Det övertygade även juryn för German Design Councils, som tilldelade våra industridatorer German Design Award 2017.