Tillbaka till översikten

Kompatibel med SOLARCHECK-föregångsmoduler

Det nya SOLARCHECK-systemet

Den nya apparatfamiljen uppfyller de nyaste standardkraven och erbjuder dig dessutom ännu fler funktioner:

  • Design enligt IEC 61010:2011-7
  • Detektering av returström
  • 4-kanaliga kompletteringsmoduler
  • Valfri spänningsmätning upp till 1 500 volt
  • Energisparläge
  • Upphittarfunktion som stöd för modulidentifiering i fält
  • Justerbar MODBUS-överföringshastighet
  • Fem gånger snabbare avropsintervall för hög dataaktualitet
SOLARCHECK-familjen

SOLARCHECK-familjen

Kompatibilitet

Den nya kommunikationsmodulen är helt kompatibel med tidigare apparater.

  • Vid utbyte krävs ingen anpassning till det överordnade styrsystemet
  • Gamla och nya kommunikationsmoduler kan utan problem blandas i en anläggning
  • Gamla mätenheter kan drivas av en ny kommunikationsmodul – även i en blandning med nya mätapparater

För spänningsmätning finns nu en separat modul tillgänglig. På så sätt kan du använda spänningsmätningen exakt där den är nödvändig.

  • Spänningsmätningsmodulen kan du också lossa från SOLARCHECK anslutningen och använda separat

Detaljerad information om registertabellerna för gamla nya apparater finns i handboken.

Vänligen observera att de nya mätenheterna inte kan drivas med de gamla kommunikationsmodulerna på grund av det utökade mätprotokollet.


Tillbaka till översikten
Mer information