Tillbaka till översikten

Fördelarna i detalj

Mätning av ström utan ledningsavbrott

SCK-kabelgenomföring  

Avbrottsfri kabelgenomföring

SOLARCHECK mäter strömmen med hjälp av Hall-sensorer. På så sätt bryts inte ledningen, utan mätningen sker helt enkelt genom öppningen. Den beröringsfria mätningen ger dig många fördelar:

  • Isoleringen bryts inte – ledningens isolering är intakt.
  • Inga övergångsmotstånd, eftersom inga ytterligare kontaktpunkter uppstår.
  • Strömmens leds alltid vidare eftersom inga ingrepp sker i strängens strömkrets.  

Enkel och platsbesparande installation

Installation av SOLARCHECK-enhet  

16-kanalig strömmätning installeras platsbesparande

SOLARCHECK är den enkla PV-panelövervakningen i solpanelanläggningar:

För strömledningen genom öppningen i mätenheten och anslut kommunikationsledningen. 2-ledarkabeln används samtidigt för strömförsörjning av mätmodulen.

Så kan du försörja upp till åtta mätmoduler med en kommunikationsmodul – utan extra strömförsörjning.

Den endast 22,5 mm smala mätmodulen samlar ledningarna i ett minimalt utrymme. Det sparar plats i ditt styrskåp.

Kombinera 4- och 8-kanaliga strömmätningsmoduler för att optimera systemet efter dina behov.

Flexibel systemutbyggnad tack vare frivillig spänningsmätning

Solpanel med stränguppbyggnad  

Med SOLARCHECK kan höga strängspänningar mätas.

Du kan komplettera ditt system för att göra spänningsmätningar på upp till 1 500 V DC.

  • Också lämpligt för jordade system.
  • Lämpligt för solpanelanläggningar med extra höga systemspänningar
  • Flexibelt, även utanför Solarcheck-systemet
  • Optimalt integrerat tack vare anslutning till den 8-kanaliga strömmätningsmodulen

Använd spänningsmät modulen vid behov även som enkel analog modul – helt utan SOLARCHECK-systemet.