PROFINET-teknikkomponenter

PROFINET-teknikkomponenter

Snabb och enkel förbindelse

Teknik som är väl beprövad i praktiken för att integrera PROFINET i din automationsenhet och dina automationslösningar.

Satsa på teknikkomponenter från Phoenix Contact när du ska implementera dina PROFINET-gränssnitt. Här hittar du effektstarka Device-gränssnitt samt komplexa PROFINET-Controller Interfaces och PROFINET-profilerna PROFIsafe och PROFIdrive.

Fördelarna

  • Enkel implementering - klar att köra direkt på de understödda driftsystemen
  • Snabb certifiering för din enhet tack vare i förväg certifierad programvara
  • Hög prestanda och stabilitet tack vare överensstämmelseklass C och nätbelastningsklass  3
  • Omfattande service och kompetent stöd tack vare våra PROFINET-experter

PROFINET-kommunikationsstack kan användas direkt

Grafik PROFINET stack  

PROFINET SDK, den optimala implementeringen från PROFINET

Phoenix Contact kan erbjuda dig Software Development Toolkits (SDKs) för många CPU-arkitekturer och realtid-driftsystem. Stackarna finns tillgängliga i form av ett objektbibliotek och för Windows dessutom även som Dynamic Link Library (DLL). Detta är kompilerat och länkat för speciella kombinationer från CDUs, driftsystem och kompilatorer.

Så sparar du dyrbar tid vid integrationen och certifieringen av ditt PROFINET-gränssnitt.

TPS-1 – det kompletta PROFINET-Device-gränssnittet i en ASIC

PROFINET-chip  

Single-chip Device Interface för PROFINET

Med PROFINET Device-Chip TPS-1 blir ansträngningen med implementeringen minimal.

Du får ett flexibelt och högintegrerat PROFINET-gränssnitt som single-chip-lösning till priset av ett fältbussgränssnitt.

Med TPS-1 Development Toolkit erbjuder dig Phoenix Contact att ta del av en komplett sats av programvaruverktyg runt om TPS-1. TPS-1 Development Toolkit består av olika komponenter, bland annat innehåller det PROFINET-protokoll-stack för TPS-1.

Till nedladdning av programvara

Med följande knapp kommer du till nedladdningarna för PROFINET TPS-1 Development Toolkit.

PROFIsafe – säker kommunikation via PROFINET

Logo PROFIsafe  

PROFIsafe, den säkra kommunikationsprofilen för PROFINET

Säkerhetsriktade automationsenheter med ett PROFINET-gränssnitt kräver ett extra kommunikationsskikt för säker kommunikation via PROFINET.

För PROFINET-enhetsklasser Controller och Device kan Phoenix Contact erbjuda dig egna, certifierade Safety Layer PROFIsafe V2 F-Host och PROFIsafe V2 F-Device.

PROFIdrive – den modulära drivprofilen för PROFINET

Logo PROFIdrive  

PROFIdrive Device Profile

PROFIdrive är en modulärt uppbyggd, tillverkarövergripande enhetsprofil för drivenheter baserade på PROFIBUS- eller PROFINET-kommunikation.

Hos oss kan du få PROFIdrive som Device Layer, lämplig för lösningar med PROFINET single-chip Device Interface TPS-1. Dra fördel av driftprofilen:

  • Modulär PROFIdrive-profil för PROFINET-drivlösningar med applikationsklasserna AK1, AK3 och AK4
  • Enkel och tidsbesparande implementering tack vare den flexibla uppbyggnaden av PROFIdrive-Layers
  • Certifierad i förväg och testad med PROFIdrive-profiltestare samt på SIMOTION-testapplikationer

Nedladdningar

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng