Tillbaka till översikten

Allt för PROFINET

Phoenix Contact, en av de världsledande automatiseringsspecialisterna, erbjuder dig ett komplett produktsortiment för att bygga PROFINET-nätverk: från maskin- och programvarukomponenter till kablar och kontakter. Komponenterna är optimerade för att fungera med varandra och bidrar därför tillsammans med andra produkter från Phoenix Contact till att höja produktiviteten hos dina maskiner och anläggningar.

Automatiseringsprogramvaran PC WORX

 Programmeringsverktyget PC WORX  

Programmeringsprogram PC WORX

Kärnan i ett PROFINET-system är styrsystemet. Du programmerar alltid våra styrsystem med automatiseringsprogramvaran PC WORX.

Mjukvaran hjälper dig konfigurera PROFINET-nätverket, programmera det enligt IEC 61131, och vid drifttagning och diagnos av alla komponenter.

Tillbaka till ovan

Tillförlitliga trådlösa system

Industriella trådlösa system för PROFINET  

Tillförlitlig kommunikation med PROFINET med industriella trådlösa system.

Utnyttja ditt PROFINET-nätverk genom möjligheterna med trådlös kommunikation och de tillförlitliga industriella komponenterna från Phoenix Contact. Trådlöst Ethernet är den optimala lösningen för utsträckta anläggningar eller mobila maskiner - säkert, effektivt och underhållsvänligt. Nyttja beroende av applikation och krav passande teknologi:

  • Industrial Wireless LAN - för anslutning av flera mobila användare i ett utbrett nätverk med höga prestanda.
  • Industrial Bluetooth - för speciellt enkel anslutning av automatiseringskomponenter, även parallellt med andra trådlösa system.
Tillbaka till ovan

Industrial Ethernet-switchar för PROFINET IRT

Industrial Ethernet-switchar för FROFINET IRT  

Industrial Ethernet-switchar för PROFINET IRT

För varje PROFINET-applikation välj den passande Switch:

  • Conformance Class A - Lean Managed Switches med PTCP-filter för stabilisering av ditt PROFINET-nätverk.
  • Confomance Class B - Smart Managed Switches med integrerad PROFINET-enhet för konfiguration och diagnos direkt från styrsystem, LLDP för automatisk topologiidentifiering och Media Redundancy Protocol (MRP) för snabb redundans.
  • Conformance Class C - PROFINET IRT-Switches med integrerad ERTEC-teknologi och optimala realtime egenskaper och högsta prioritering av PROFINET-data genom Cut-Thorough-Switching.

 

Tillbaka till ovan

Kraftfulla styrsystem

Skalbara styrsystem för PROFINET  

Skalbara styrsystem för PROFINET

För mellansvåra till mycket komplexa styrningsuppgifter erbjuder vi en modulärt utbyggbar SPS, även för fäste på DIN-skena. Dessutom får du hos Phoenix Contact PC-baserade multifunktionsstyrsystem med PROFINET-gränssnitt.

Tillbaka till ovan

Flexibla mediakonverterare

Mediakonverterare för PROFINET  

Mediakonverterare för PROFINET

För högsta störsäkerhet och överföringsräckvidd i industriell Ethernet-användning omvandlar mediakonverterare Ethernet data till fiberoptik.

För varje användning erbjuder vi den rätta tekniken: Mediakonverterare med 1300 mm våglängd för särskilt långa avstånd med 660  nm för enkel hanterbar POF-HCS-teknik och mediakonverterare med VDM-teknik för enfas-överföring t.ex. vid roterande applikationer.
Mediakonverterare med Pass-Through operation möjliggör korta sena tidpunkter och lämpar sig särskilt för tidskritiska användningar som PROFINET RT.

Tillbaka till ovan

Effektivt överspänningsskydd

Skyddsadapter och åskskydd  

Skyddsadapter och åskskydd

Höj anläggningssäkerheten med det effektiva överspänningsskyddet från Phoenix Contact. RJ45-adaptern är särskilt anpassad för att skydda PROFINET-gränssnitt.

Tillbaka till ovan

Översiktligt kopplingsskåpskablage

Patchpanel med olika anslutningsalternativ  

Patchpanel med olika anslutningsalternativ

Letar du efter alternativ till montering av RJ45-kontakter på plats? Patchpanel är det bekväma alternativet.

Det kopplingsskåpsövergripande fältkablaget dras beroende på vald variant enkelt till en skruv-, fjäderkraft- eller LSA-anslutningsplint. Anslutningen till slutenheterna sker sedan med färdigmonterade RJ45-patchkablar.

Med bara ett klick monterar du patchpanelerna på DIN-skenan i styrskåpet.

Tillbaka till ovan

Förkontakterade ledningssystem

Kablar och kontakter  

Kablar och kontakter

PROFINET-produktsortimentet från Phoenix Contact innehåller kablar och kontakter för alla installationskoncept. Upptäck fördelarna själv:

  • RJ45-kontakter i kapslingsklasserna IP20 och IP67
  • M12-kontakter i kapslingsklasserna IP65 och IP67
  • Kontakter för energifördelning
  • Alla vanliga typer av kablar för omkopplingsskåp och fält
Tillbaka till ovan

I/O-system för kopplingsskåp och fältinstallation

I/O-system för PROFINET  

I/O-system för PROFINET

Med produktserierna AxiolineF, Axioline E Inline, INTERBUS ST Fieldline och Ruggedline erbjuder Phoenix Contact PROFINET-anpassade I/O-system för olika tillämpningsområden:

  • i kapslingsklasserna IP20 och IP65/67
  • i modulärt eller kompakt utförande
  • med många funktioner
  • med internationella godkännanden
Tillbaka till ovan

PLD-maskinlampor – intelligent ljus

Fullständig integration av belysningen i dina maskiner – med en PLD-kommunikationsmodul

Intelligent ljusintegration – med PLD-maskinlampor

De robusta PLD-maskinlamporna från Phoenix Contact skapar en ny standard inom effektiv belysning av industriella anläggningar: med LED-teknik, bländfritt ljus, kommunikationsgränssnitt samt seriekoppling via M12 kablage med snabblåsningen SPEEDCON.

Kom åt dina lampenheter när som helst, parametrera dem och använd dina lampor ännu mer målinriktat med PLD-kommunikationsmodulen för PROFINET. Skapa en egen individuell ljuslösning.

Tillbaka till ovan

Nätverks-isolatorer för PROFINET

Nätverks-isolatorer för PROFINET  

Nätverks-isolatorer för PROFINET

Våra Isolatorerna används för galvaniskt skydd (till 4 kV) i kopparbaserade Ethernet-nätverk. Så skyddas Ethernet-enheter och gränssnitt. Det ökar störtåligheten under industriella krav.

Enheterna uppfyller kraven för järnvägsapplikationer enligt EN 50155 och EN 50121.

Tillbaka till ovan

Tillbaka till översikten
Mer information
  • Allt för PROFINET

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEiaOtjqjcAhUKJ5oKHYsSDrsQFjADegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.phoenixcontact.com%2Fonline%2Fportal%2Fse%3F1dmy%26urile%3Dwcm%3Apath%3A%2Fsesv%2Fweb%2Fmain%2Fproducts%2Fsubcategory_pages%2FPROFINET_P-08-12-10%2F6c836cb0-77e4-4342-9162-6c21a7f6b062%2F6c836cb0-77e4-4342-9162-6c21a7f6b062&usg=AOvVaw2WcMedZPSozSm30EYAQ4yF

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng