Tillbaka till översikten

Ex-godkännande

Kretskortsplintar och -kontakter med Ex-godkännande

Kretskortsplintar och -kontakter med Ex-godkännande

Produktprogrammet med kretskortsplintar och -kontakter med Phoenix Contacts Ex-godkännande är speciellt konstruerat för användning i områden med explosionsrisk.Produkterna har ett komponentgodkännande enligt standarderna IEC/EN 60079-0 och IEC/EN 60079-7, som definierar kraven på apparater i explosionsfarliga atmosfärer.

Användning av kretskortsanslutningar i processtekniken ställer högre krav på följande egenskaper:

  • Luft- och krypsträckor
  • Uppvärmningsförhållanden
  • Åldringsbeständighet
  • Isoleringsmaterialets isoleringsförmåga
Tillbaka till ovan

Godkännande:

Brännbart materialGas, dimma, vätska, damm
SkyddsklassEx e (ökad säkerhet)
ApparatgruppII
Apparatkategori2 GD
ApparatskyddsnivåGb (tillfällig förekomst av brännbara material)
GasgruppIIC (tändenergi <60 μJ)
TilläggsvillkorU (komponentgodkännande, separata produkter kan inte användas)
Tillbaka till ovan

Märkning Ex i enligt IEC/EN 60079-11

För utförandet egensäkerhet "i" enligt IEC/EN 60079-11 kan både kretskortsplintar och kontakter med EX-godkännande och även standardprodukter användas.   Även uppbyggnad av egensäkra strömkretsar kräver att de angivna luft- och krypsträckorna innehålls. Dessa strömkretsars anslutningsställen måste vara urskiljbara och tydligt märkta. De färgmärks med ljusblått.

Tillbaka till ovan

Märkning enligt ATEX-direktivet 94/9/EG

 Märkning enligt ATEX-direktivet 94/9/EG
Tillbaka till ovan

Märkning enligt EN 60079-0 för förhöjd säkerhet Ex e

Märkning enligt EN 60079-0 för höjd säkerhet
Tillbaka till ovan

Tillbaka till översikten
Mer information
Certifiering och godkännande

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Jackbara anslutningar

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng