Kretskortsplintar

Kompakt och mångsidig

Kompakt och mångsidig

Det variationsrika produktprogrammet för högsta krav.

Tillbaka till PCB och jackbara anslutningar

Kategorier

Sökning i Kretskortsplintar

Visa alla produkter i den här kategorin

Om det gäller processgränssnitt, automatiseringskomponenter eller frekvensomformare - vi erbjuder rätt plintar även för din applikation. Det unika programmet av kretskortsplintar omfattar raster i metriska storlekar och tumstorlekar, från miniatyrkretskortsplintar i raster på 2,5 mm upp till effektplintar i raster på 20 mm.

Fördelarna

  • Flexibilitet – omfattande produktprogram för olika applikationer
  • Optimal processintegration: Stöder alla monteringsprocesser på marknaden
  • Platsbesparande och säker tack vare innovativ anslutningsteknik

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Jackbara anslutningar

Service


Samma form men ändå olika

Kretskortsplintar med samma form i TWIN-design.


PCB-plintar med Push-Lock-fjäderkraftanslutning

Anslutning och lossning av ledare utan verktyg.


Lödning av MKDSP 95

Lödning av kretskortsplint MKDSP 95.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng