Tillbaka till översikten

Kontaktsystem

För att skydda kretskortsplintar och kontakter mot korrosion och yttre påverkan ställer vi höga krav på de metalliska kontaktytorna. Självklart använder vi endast kopparlegeringar och rostfria ståldelar utan Cr(VI).

Förtent kontaktsystem

Förtennad metalldel  

Förtennad metalldel

Tennöverdragna kontaktsystem är den praktiska och ekonomiska lösningen för lödningsapplikationer.

Tenn bildar med basmaterial, som mässing eller brons, en inter metallisk reaktion. Detta kan leda till ökad korrosion. För produkter från Phoenix Contact förhindras denna reaktion med ett spärrskikt av nickel.

Detta innebär:

  • Säker kontakt vid spänning >20 mV och ström >100 mA
  • Gastäta kontaktzoner med lägre övergångsmotstånd
  • Hållbar och beständig kvalitet på ytan
  • Ingen efterföljande kristalltillväxt
Tillbaka till ovan

Försilvrat kontaktsystem

Försilvrad metalldel för kontakter  

Försilvrad metalldel för kontakter

Hög ledningsförmåga vid högre ström – dessa utmärkta egenskaper för silverskikten skapar vi till din nytta.

I våra starkströmskontakter ger dessa ytsystem följande fördelar:

  • lägre kontaktkrafter
  • många kontakt- och urdragningscykler
Tillbaka till ovan

Förgyllt kontaktsystem

Delvis förgyllda kontaktstift för grunddelar  

Delvis förgyllda kontaktstift för grunddelar

Den största fördelen med guldskikten är dess korrosionsbeständighet i olika aggressiva medier.

Med dessa egenskaper är guldpläterade ytor ideala för låga spänningar och strömmar (<3 mA, <20 mV) med >100 anslutningscykler.

Tillbaka till ovan

Stålfjäder – säkerhetsfördel vid högre effekt

Stålfjäder för en COMBICON-kontaktmetall  

Stålfjäder för en COMBICON-kontaktmetall

Extra säkerhet vid kraft- och temperatursvängningar via integrerade stålöverfjädrar.

I våra kontakter för starkström ger stålöverfjädern följande fördelar:

  • tack vare det extra trycket från stålfjädern på kontakten förhindras kontaktkorrosion
  • långtidsstabilt övergångsmotstånd
Tillbaka till ovan

Tillbaka till översikten
Mer information
  • Kontaktsystem

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Kretskortsplintar och -jackbar anslutning

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng