Kretskortskontakt

Komfortabel och snabb

Komfortabel och snabb

Flexibel anslutning – snabb anslutning och fritt val av anslutningstyp.

Tillbaka till PCB och jackbara anslutningar

Kategorier

Sökning i Kretskortskontakt

Visa alla produkter i den här kategorin

Kretskortskontakter från Phoenix Contact erhålls med innovativa anslutningstekniker. Tack vare rastermått på 2,5 till 15 mm och strömstyrkor på upp till 125 A kan du alltid hitta en lösning som passar din apparat.

Fördelarna

  • Flexibilitet med fritt val av anslutningsteknik
  • Lång livslängd tack vare utvecklad kontaktgeometri och -yta
  • Säkerhet i anslutningen genom innovativ låsningsteknik
  • Skydd mot felaktig anslutning med hjälp av kodningssystem

Mer information

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Kretskortsplintar och -jackbar anslutning

Service


Tvåvånings minikontakt

Kontaktsystem med Push-in-fjäderkraftanslutning.


Tvåvånings kretskortskontakter

Låga push-in-kontakter i serie DFMC


PTS clip kontakt

PTS clip för en enkel låsning i enhetskapslingen

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/se?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/sesv/web/main/products/subcategory_pages/PCB_terminal_blocks_and_PCB_plug-in_connectors_P-11/20bab9a1-6261-41de-965a-3f2cc899d2b5

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng