Tillbaka till översikten

Hanteringsverktyg: FL SNMP OPC Agent

SNMP OPC agent betyder problemfri vertikal integrering. Det betyder: OPC-baserade automationssystem kan integreras i befintliga SNMP-strukturer. Exempelvis övervakas driftstatus för Ethernet-komponenter med hjälp av det centrala hanteringssystemet. 

Integrera vertikalt och övervaka centralt

Vertikal integrering  

Integrera vertikalt och styr centralt

Övervaka även icke-SNMP-kompatibla komponenter i nätverket med det centrala hanteringssystemet.

SNMP OPC Agent kan hantera separata OPC-baserade maskiner, anläggningar eller byggnader, centralt via SNMP.

Varje OPC-punkt är alltid tillgänglig och även icke-SNMP-kompatibel utrustning integreras i nätverket.       

Konfigurera säkert även i redundanta system

Nätverksstruktur och konfiguration i redundanta system  

Kommunicera säkert med redundanta hanteringssystem

Skaffa kontinuerlig tillgång till flera hanteringsystem med datapunkter och larm i utrustningen.

SNMP OPC Agent garanterar att all information ankommer till styrsystemet även i redundanta hanteringssystem. Det betyder att anläggningen kan konfigureras på ett säkert sätt på flera ställen.  

SNMP OPC-protokollomvandlare för omfattande kommunikation

Generera SNMP-data ur OPC-data  

Generera SNMP-traps ur OPC-data

Ta emot SNMP-traps även från icke-SNMP-kompatibel utrustning. SNMP OPC Agent fungerar som protokollomvandlare och konverterar data från OPC-baserad utrustning till SNMP-data.

Exempel: En SNMP-trap genererar ett OPC-larm.

Fördel: Hanteringssystemet för nätverket bearbetar även data från icke-SNMP-kompatibel utrustning.