Tillbaka till översikten

Nätverksövervakning och diagnosprogram: FL VIEW

Automatisera konsekvent – FL VIEW-programmet känner automatiskt av nätverksstrukturen och deltagare i anläggningen och visualiserar dessa i en översikt. Olika färger visar status för nätverksdeltagare och anslutningar.

Korta reaktionstider med hög tillgänglighet

Nätverkshantering med FL VIEW  

Visualisera nätverk med FL VIEW

FL VIEW optimerar tillgängligheten för nätverket så du kan upptäcka fel snabbare.

Möjliga fel:

  • Dubbla IP-adresser
  • Kommunikationsavbrott
  • Avbrott i utrustningen
  • Felfunktioner eller överbelastning i utrustningen
  • Definiera okända hubbar eller bärbara datorer

Viktig information om utrustningen med ett klick

Visualisering av utrustningens information med FL VIEW  

Översiktlig visualisering av utrustningens information

Skaffa viktig information om nätverksdeltagare med ett par klick. FL VIEW visar alla läsbara standarddata via SNMP (IP, MAC, sökväg, enhetsnamn) i ett fönster.

Det är även möjligt att fritt konfigurera ytterligare två informationsfält.

Eventlog – alla händelser i översikt

Eventlog-funktion i FL VIEW-program  

Protokollvisualisering med Eventlog

Eventlog-funktionen visar alla händelser i nätverket. Protokollet visar detaljerad information som aktiverade och inaktiverade anslutningar eller förändringar i topologin.

Plus: Ett nytt filter kan snabbt visa uppgifterna enligt vissa kriterier.