Tillbaka till översikten

Hanteringsverktyg: FL SNMP OPC Server

Moderna automationsanläggningar med Ethernet-kommunikation är ofta mycket komplexa. Det är viktigt med en snabb diagnos. FL SNMP OPC Server hämtar information om utrustning och nätverk som kan läsas via SNMP. På detta sätt integreras SNMP-baserad utrustning å ena sidan i OPC-baserade processtyrsystem (SCADA) och å andra sidan i människa-maskin-gränssnitt (HMI).

Definiera nätverksdeltagare automatiskt

Automatisk nätverksavsökning  

Nätverksavsökning med SNMP OPC server

SNMP-OPC server erbjuder automatiska nätverksavsökningar. Programmet söker i anslutna nätverk och integrerar all känd utrustning samt namn, IP-parametrar och SNMP-datapunkter i nätverksprofilen.

Nätverksstruktur med dra-och-släpp

Förkonfigurerad utrustningskatalog i SNMP OPC Server  

Integrering med dra-och-släpp: SNMP OPC Servers utrustningskatalog

Det kan inte gå snabbare. Dra förkonfigurerad utrustning från en lista och släpp den i nätverket. En färdig katalog innehåller infrastrukturkomponenter och styrsystem från Phoenix Contact som du bara behöver välja. De individuella datapunkterna är redan sparade.

Ange bara motsvarande IP-adress – färdigt.

Enkel integrering

MIB-webbläsare  

Hitta SNMP-datapunkter snabbt – med MIB-webbläsaren

MIB (Management Information Database) är en databas som innehåller alla SNMP-datapunkter i en utrustning. Den tillhandahålls av alla tillverkare av SNMP-kompatibel utrustning.

Vill du skapa en utrustningsprofil snabbt och enkelt? SNMP OPC Server innehåller en MIB-webbläsare. Denna används för att söka datapunkter i MIB för utrustningsprofilen. Komponenterna integreras i nätverket med ett par klick.

Enkel integrering av traps och larm

Inställningsfönster för larm och traps  

Enkel konfiguration av larmmeddelanden

Trap-meddelanden anpassas okomplicerat och individuellt med SNMP OPC Server. Dessutom stöds ActiveX-objekt så att det är enkelt att visualisera trap-meddelanden för olika applikationer.