Tillbaka till översikten

Enkel nätverksidrifttagning och enhetsövervakning FL-NETWORK MANAGER

FL Network Manager

Enkel och snabb idrifttagning av nätverk med programvaran FL NETWORK MANAGER. Programmet stöder dig vid följande steg:

  • Skanning av ett befintligt nätverk
  • Enhetskonfiguration och IP-tilldelning
  • Multi device-konfiguration
  • Hantering av konfigurationsfiler
  • Firmware-uppdatering
  • SNMP-skriptning

Nätverksscan - bekräfta helt enkelt befintliga enheter

Programyta vid nätverksscan i FL-Network Manager  

Konfigurerbara scan-optioner i FL-Network Manager

I befintliga nätverk kan du läsa in olika mekanismer med Network Manager enheter. Vid sidan av typiska förfarande i ett IP-område att söka, kan ytterligare mekanismer som DCP eller SNMP Broadcast användas.

Funna enheter visas för dig översiktligt i en tabellvy och kan med ett klick föras över till projektet.

Enhetskonfiguration och IP-tilldelning

Programgränssnitt  med ändring av IP-adress i FL Network Manager  

IP-adressändring i FL Network Manager

Tack vare stöd från olika IP-mekanismer för kapacitetstilldelning (BootP, DHCP, DCP) kan du med ett fåtal klick verkställa både industri ethernet enheter, som för PROFINET och EtherNet/IP komponenter för en-adresstilldelning. Med hjälp av enhetens mac-adress är även en planering av IP-adresstilldelning möjlig.

Respektive nätverkskomponenter, som du har integrerat kan konfigureras i detalj. Dessutom är en ändring av typiska parameter som IP-adresse, Subnetmask, gatway adress och enhetsnamn i en tabell översikt komfortabelt möjlig.

Enkel hantering av konfigureringsfiler

Programgränssnitt  med ändring av enhetskonfigurering  i FL Network Manager  

Ladda upp från enhetskonfigurering med FL-Network-Manager

För ett snabbt enhetsbyte eller backup kan konfigureringsfiler laddas ner med två klick från flera enheter samtidigt. Filerna sparas med en IP adress och tidstämpel, för en snabb tilldelning och revisionskontroll.

Även uppspelning av konfigurationsfiler på enheten realiseras med några klick:

  1. Välja ut motsvarande enhet
  2. Välja ut funktionen "Ladda konfigurationshjälp på enhet"
  3. Starta fil per enhet från förteckning och med ett klick starta alla

Multi Firmware Update

Programgränssnitt med Multi-Device Firmware uppdatering  

Urval av filer för firmware uppdatering med FL-Network Manager

Med Network Manager kan du samtidigt uppdatera alla enheter med några klick. Alla nödvändiga funktioner levererar program så att inga ytterligare verktyg behövs.

  1. Markera enhet
  2. Välja ut firmware filer
  3. Starta uppdatering för alla enheter parallellt

Samtidig konfiguration av flera enheter med FL Network Manager

Mjukvarugränssnitt vid multi device-konfiguration  

Multi device-konfiguration

För inställning av samma parametrar på flera olika enheter, som t.ex. aktivering av redundansmekanismer, ställer Network Manager funktioner till förfogande för multi device-konfiguration. Med bara några klick aktiverar du enkelt en funktion på så många apparater som du önskar i ditt nätverk.

Konfiguration och diagnostik för alla SNMP-kompatibla enheter

Mjukvarugränssnitt för SNMP-skriptning  

SNMP-skriptning

För en komplett apparatparametrering kan SNMP-skript skapas. De här skripten kan sparas och senare användas för andra enheter. På så sätt blir det möjligt att parametrera och diagnostisera alla SNMP-kompatibla enheter. Förutom produkter för nätverksinftrastruktur så som switchar, WLAN-accesspunkter och Ethernet-förlängare går det även att konfigurera I/O-stationer och Ethernet-kompatibla strömförsörjningar från Phoenix Contact. Tack vare den enkla syntaxen och de färdiga mallarna behöver man inte vara IT-expert för att genomföra detta.


Tillbaka till översikten
Mer information