Multiplexer

Radioline-multiplexer för processindustrin

I/O-kommunikation på enkelt sätt

Radioline – multiplexersystemet som anpassats för processanvändning.

Tillbaka till Industriell kommunikationsteknik

Kategorier

Sökning i Multiplexer

Visa alla produkter i den här kategorin

RS-485-busskopplaren och Radioline-I/O-modulerna bildar ett multiplexersystem som specialkonstruerats för processanvändning. Det kännetecknas av enkel I/O-mappning via tumhjul och flerpunktsdrift. Dessutom kan du använda modulen som Modbus-slav.

Fördelarna

  • Enkel idrifttagning tack vare I/O-mappning med en enkel tumhjulsvridning
  • Nya möjligheter för I/O-fördelning med upp till 99 stationer i bussystemet tack vare flerpunktsmultiplexering
  • Utökning av trådlösa Radioline-system med en kabelbunden linjestruktur med upp till 99 stationer
  • Kan användas på valfria styrenheter som Modbus/RTU-slav