Multifunktionellt säkerhetsrelä

Flera säkerhetsfunktioner kan kombineras i en kopplingsenhet med det multifunktionella säkerhetsreläet.

Kompakt säkerhet

Tre säkerhetsfunktioner i en enhet med multifunktionellt säkerhetsrelä.

Tillbaka till Säkerhetsbrytare

Kategorier

Sökning i Multifunktionellt säkerhetsrelä

Visa alla produkter i den här kategorin

Säkerhetsfunktioner som nödstopp, övervakning av säkerhetsdörrar eller ljusbarriärer kan omsättas på ett enkelt sätt med PSRmultifunction, allt i en enda enhet. Fyra funktionsvarianter med vardera tre anslutningssätt står till förfogande.

Fördelarna

  • Din kostnadsfördel gentemot vanliga säkerhetsreläer: tre säkerhetsfunktioner i en enhet
  • Sparar plats i kopplingsskåpet med bara 22,5 mm bred kapsling
  • Enkelt underhåll och idrifttagning, kräver ingen konfiguration av programvaran
  • Lätt installationsarbete med push-in-anslutning
  • Omfattande användningsområde och låga lagerhållningskostnader, kompatibel med olika givare
  • Lätt installation av motorstyrningen med kompatibla anslutningar till CONTACTRON

Det multifunktionella säkerhetsreläet i detalj

Översikt över PSRmultifunction  

Användning av tre olika säkerhetsfunktioner

Säkerhetsreläet PSRmultifunction har tre givarkretsar, som kan kopplas en- eller tvåkanaligt:

  • En överordnad givarkrets S0
  • Två lokala givarkretsar S1 och S2

De lokala givarkretsarna S1 och S2 täcker alltid en standardfunktion som en skyddsdörr eller en ljusridå. Vid fel kan båda givarkretsarna återaktiveras oberoende av varandra.

Den överordnade givarkretsen S0 övervakar de båda lokala underordnade givarkretsarna. Om den löser ut frånkopplas de givarkretsar som skyddas genom S1 och S2.

 

Typiska applikationer

Användning i mindre maskinenheter  

Multifunktionellt säkerhetsrelä, lämpligt för mindre maskiner

De multifunktionella säkerhetsreläerna kan användas optimalt i mindre maskiner med upp till tre säkerhetsfunktioner. Användningsområden:

  • Livsmedelsmaskiner
  • Förpackningsmaskiner
  • Monteringsmaskiner