Multifunktionellt övervakningsrelä

Multifunktionellt övervakningsrelä

Mycket flexibelt

EMD-serien övervakar både elektriska och fysikaliska anläggningsparametrar. Dra nytta av utrustningens många tillämpningsmöjligheter.

Tillbaka till Övervakningsrelä

Kategorier

Sökning i Multifunktionellt övervakningsrelä

Visa alla produkter i den här kategorin

Multifunktionella övervakningsreläer erbjuder ett brett spektrum av övervakningsfunktioner. Utrustningen blir speciellt flexibel med avancerade inställningsmöjligheter och variabla områden för försörjningsspänning.

Fördelar

  • Kan användas i hela världen tack vare strömförsörjningar med ett brett område eller jackbar transformator
  • Enkel hantering – ställ in parametrar bekvämt med omkopplare på kapslingsfronten
  • Platsbesparande – med två växlande utgångar i en 22,5 mm bred kapsling
  • Översiktlig diagnostik tack vare färgade status-LED:er
  • Snabb felidentifiering tack vare fininställning och korta reaktionstider
  • Säker drift med galvaniskt avskiljda mät- och försörjningskretsar

Universell övervakningslösning

EMD-övervakningsrelä  

Mycket flexibelt – multifunktionellt EMD-övervakningsrelä

Multifunktionella övervakningsreläer är en kostnadseffektiv lösning för kontinuerlig kontroll, viktiga elektriska och fysikaliska anläggningsparametrar.

EMD-serien kan övervaka:

  • Överspänning och underspänning
  • Överström och underström
  • Fasavbrott, fasföljd och fasasymmetri
  • Effektfaktor och aktiv effekt
  • Motorlindningstemperatur
  • Nivåer

Mer information

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng