Multifunktionella kapslingar

Multifunktionella kapslingar

Bekväm anslutning med gott om plats

Låg arbetsinsats för anslutningen med förmonterad frontanslutningsteknik och DIN-skene kontakt

Tillbaka till Elektronikkapslingar

Kategorier

Sökning i Multifunktionella kapslingar

Visa alla produkter i den här kategorin

Med elektronikkapslingarna ME-PLC och ME-IO får du ett multifunktionellt kapslingssystem. Utveckla nya enhetskoncept med dessa kapslingar.

Fördelar:

  • Flexibilitet vid valet av anslutningsteknik
  • Tidsbesparande och bekväm kabeldragning med anslutningarna på fronten
  • Enkel konstruktion av modulära system med DIN-skenbusskontakter
  • Mycket plats för elektronik på kretskortet
  • Hög tillgänglighet med extra säker fastsättning på DIN skenan

Serie ME-IO

Kapslingssystem ME-IO  

Multifunktionella kapslingar ME-IO

Kapslingssystemet ME-IO är särskilt anpassat för applikationer där det är ont om plats. Push-in-frontanslutningstekniken och den kompakta konstruktionen medger produktion av små enheter med upp till 36 poler.

  • Minimal byggbredd på endast 18,8 mm
  • Push-in anslutning med upp till 36 poler framtill på kapslingen
  • Bryggade kontakter som TWIN-anslutning ersätter TWIN-trådändhylsor
  • Många kombinationer av kapslingskåpor och kontakter framtill möjliga

Serie ME-PLC

Kapslingssystem ME-PLC  

Multifunktionella kapslingar ME-PLC

Kapslingssystemet ME-PLC är idealiskt för applikationer som kräver mycket plats och anslutningar på framsidan. Tillsammans med en stor PCB-yta och busskontakter är kapslingssystemet ändamålsenligt för många olika applikationer.

  • Kapslingsmått med många olika dimensioner
  • DIN-skene kontakt för individuella PCB-layouter
  • Kretskortsplint kan placeras framtill
  • Jackbara eller fastlödda anslutningar

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Elektronikkapsling

Service


Multifunktionella kapslingar ME-PLC

Multifunktionella elektronikkapslingar för komplexa styrsystem.


Kompakt kapslingssystem

Flertalet anslutningsmöjligheter på kapslingsfronten.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng