Motoranslutningsplintar

Enkel motoranslutning

Enkel motoranslutning

Anslut dina motorer plats- och tidseffektivt.

Tillbaka till Fjäderkraftanslutning

Kategorier

Sökning i Motoranslutningsplintar

Visa alla produkter i den här kategorin

För enkel motoranslutning används fyrvånings-radplintar för nominella areor på 2,5 mm² och 4 mm². Gott om plats för märkning för säker anslutning och översikt i kopplingsskåpet.

Fördelarna

  • Sparar plats med tre potentialer i en kompakt plintkapsling
  • Översiktligt med stor yta för märkning
  • Minskade logistikkostnader med de enhetliga CLIPLINE complete-systemtillbehören

Plats- och tidseffektiv motoranslutning

Anslut trefasmotorer kompakt  

Anslut trefasmotorer kompakt

Med motoranslutningsplintarna ansluts trefasmotorer platseffektivt på 5,2 mm eller 6,2 mm plintbredd. Varje plintställe har en extra testkontakt för testproppar med 2,3-mm-diameter.

En-fas motoranslutningsplint

Anslut enfasmotorer kompakt  

Anslut enfasmotorer kompakt

Med STI-installationsplintar ansluter du enfasmotorer platseffektivt på 5,2 mm-plintbredd. Bryggningsmöjligheten för enkel fasbryggning på varje nivå minskar anslutningstiden.